Czujnik temperatury, MBT 5250, 80 mm, G,1/2

084Z8007

Zakres Temperatury [°C]: -50 - 200, Element pomiarowy: Pt, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 100, Materiał, tuleja ochronna: AISI 316 Ti, Podłączenie elektryczne, rozmiar: Pg 11

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.151 Kilogram
Masa netto 0.148 Kilogram
Objętość 0.196 Liter
EAN 5702423079346

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Element czujnika [szt.] 1 szt.
Element pomiarowy Stały
Element pomiarowy Wymienna
Element pomiarowy Pt
Element pomiarowy, rezystancja [Ω] 100
Elementu czujnika- standard EN 60751
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Grupa produktów Sensors
Głębokość zanurzenia [ca] 3.15 in
Głębokość zanurzenia [mm] 80 mm
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Liczba zacisków [szt.] 3 szt.
Materiał przyłącza Stal nierdzewna
Materiał przyłącza serwisowego Stal nierdzewna
Materiał, tuleja ochronna AISI 316 Ti
Nazwa produktu Czujnik temperatury
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 20 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczne Angular connector
Podłączenie elektryczne zew./wew. Zew./Wew.
Podłączenie elektryczne, rozmiar Pg 11
Podłączenie elektryczne, standard EN 175301-803-A
Przewody [szt.] 2 szt.
Przyłącze GZ/GW GZ
Przyłącze, rozmiar 1/2
Przyłącze, standard ISO 228
Przyłącze, standard ISO 228-1-A
Przyłącze, typ G
Przyłącze, typ G
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
Stopień ochrony IP65
Sygnał wyjściowy Ohm
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 125 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 257 °F
Tolerancja czujnika Klasa B
Tuleja ochronna, średnica [cal] 0.31 in
Tuleja ochronna, średnica [mm] 8 mm
Typ, oznaczenie MBT 5250-0000-080-220
Typ, wersja MBT 5250
UK RoHS compliance Out of scope
Zakres nastawy, maks. [°C] 200 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 392 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -50 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -58 °F

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality