China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Długość giętkiej rurki [m] |
0.3 m |
Długość kabla [cal] |
196.85 in |
Długość kabla [m] |
5 m |
Długość przedłużenia [cal] |
11.81 in |
Długość przedłużenia [mm] |
300 mm |
Długość rurki elastycznej [cal] |
11.81 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Element pomiarowy |
Zmienna |
Element pomiarowy |
Stały |
Elementu czujnika- standard |
EN 60584-2 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Grupa produktów |
Sensors |
Głębokość zanurzenia [ca] |
7.87 in |
Głębokość zanurzenia [mm] |
200 mm |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Klasa dokładności |
EN 60584-2 Class 2 |
Materiał przyłącza |
Mosiądz |
Materiał przyłącza serwisowego |
Mosiądz |
Materiał, tuleja ochronna |
AISI 316 Ti |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
10 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne |
Przewód |
Podłączenie elektryczne, rozmiar |
2 przewody |
Product Name Description |
Temperature sensor |
Przyłącze GZ/GW |
GZ |
Przyłącze, rozmiar |
3/4 |
Przyłącze, standard |
ISO 228 |
Przyłącze, standard |
ISO 228-1-A |
Przyłącze, typ |
G |
Przyłącze, typ |
G |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. |
6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d |
Standard termopary |
EN 61515 |
Stopień ochrony |
IP65 |
Sygnał wyjściowy |
mV |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] |
200 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] |
392 °F |
Termopara |
1 x NiCr-Ni, typ K |
Tolerancja czujnika |
Klasa 2 |
Tuleja ochronna, średnica [cal] |
0.24 in |
Tuleja ochronna, średnica [mm] |
6 mm |
Typ kabla |
PFA TC, ekranowany |
Typ, oznaczenie |
00 MBT 5111-0100-0300-190-1 01 -0500-092-0000 |
Typ, wersja |
MBT 5111 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Zakres nastawy, maks. [°C] |
800 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] |
1472 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] |
-50 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] |
-58 °F |
Zakres temperatury kabla [°C] [Max.] |
260 °C |
Zakres temperatury kabla [°C] [Min.] |
-60 °C |
Zakres temperatury kabla [°F] [Maks.] |
500 °F |
Zakres temperatury kabla [°F] [Min.] |
-76 °F |