China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Długość przedłużenia [cal] |
1.97 in |
Długość przedłużenia [mm] |
50 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Element pomiarowy |
Stały |
Element pomiarowy |
Wymienna |
Elementu czujnika- standard |
EN 60584-2 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Grupa produktów |
Sensors |
Głębokość zanurzenia [ca] |
3.94 in |
Głębokość zanurzenia [mm] |
100 mm |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Klasa dokładności |
EN 60584-2 Class 2 |
Liczba zacisków [szt.] |
2 szt. |
Materiał przyłącza |
AISI 316 Ti |
Materiał przyłącza serwisowego |
AISI 316 Ti |
Materiał, tuleja ochronna |
AISI 316 Ti |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
9 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne |
Typ B |
Podłączenie elektryczne, rozmiar |
Pg 16 |
Product Name Description |
Temperature sensor |
Przewody [szt.] |
2 szt. |
Przyłącze GZ/GW |
GZ |
Przyłącze, rozmiar |
3/4 |
Przyłącze, standard |
ISO 228 |
Przyłącze, standard |
ISO 228-1-A |
Przyłącze, typ |
G |
Przyłącze, typ |
G |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. |
daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a |
Standard termopary |
EN 61515 |
Stopień ochrony |
IP65 |
Sygnał wyjściowy |
mV |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] |
90 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] |
194 °F |
Termopara |
1 x NiCr-Ni, typ K |
Tolerancja czujnika |
Klasa 2 |
Typ, oznaczenie |
MBT 5113-B001-100-10-0000 |
Typ, wersja |
MBT 5113 |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12, 15, 18, 19, 21 |
Zakres nastawy, maks. [°C] |
800 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] |
1472 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] |
-50 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] |
-58 °F |
Średnica kieszeni ochronnej [cal] [Maks.] |
0.95 in |
Średnica kieszeni ochronnej [cal] [Min.] |
0.55 in |
Średnica kieszeni ochronnej [mm] [Maks.] |
24 mm |
Średnica kieszeni ochronnej [mm] [Min.] |
14 mm |