Czujnik temperatury, MBT 5111, 175 mm

087U4043

Zakres Temperatury [°C]: -50 - 800, Termopara: 1 x NiCr-Ni, typ K, Sygnał wyjściowy: mV, Materiał, tuleja ochronna: AISI 316 Ti, Podłączenie elektryczne: Przewód, Podłączenie elektryczne, rozmiar: 2 przewody

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.36 Kilogram
Masa netto 0.329 Kilogram
Volume 0.851 Liter
EAN 5702423241415

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Długość kabla [cal] 236.22 in
Długość kabla [m] 6 m
Długość przedłużenia [cal] 8.46 in
Długość przedłużenia [mm] 215 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Element pomiarowy Stały
Elementu czujnika- standard EN 60584-2
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Grupa produktów Sensors
Głębokość zanurzenia [ca] 6.89 in
Głębokość zanurzenia [mm] 175 mm
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasa dokładności EN 60584-2 Class 2
Materiał, tuleja ochronna AISI 316 Ti
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 10 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczne Przewód
Podłączenie elektryczne, rozmiar 2 przewody
Product Name Description Czujnik temperatury
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d
Standard termopary EN 61515
Stopień ochrony IP65
Sygnał wyjściowy mV
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 200 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 392 °F
Termopara 1 x NiCr-Ni, typ K
Tolerancja czujnika Klasa 2
Tuleja ochronna, średnica [cal] 0.24 in
Tuleja ochronna, średnica [mm] 6 mm
Typ kabla PFA TC, ekranowany
Typ, oznaczenie 00 MBT 5111-0101-0175-000-1
01 -0600-002-0000
Typ, wersja MBT 5111
UK RoHS compliance Out of scope
Zakres nastawy, maks. [°C] 800 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 1472 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -50 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -58 °F
Zakres temperatury kabla [°C] [Max.] 260 °C
Zakres temperatury kabla [°C] [Min.] -60 °C
Zakres temperatury kabla [°F] [Maks.] 500 °F
Zakres temperatury kabla [°F] [Min.] -76 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality