China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Długość kabla [cal] |
196.85 in |
Długość kabla [m] |
5 m |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Element czujnika [szt.] |
2 szt. |
Element pomiarowy |
Stały |
Element pomiarowy |
Wymienna |
Element pomiarowy |
Pt |
Element pomiarowy, rezystancja [Ω] |
1000 |
Elementu czujnika- standard |
EN 60751 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Grupa produktów |
Sensors |
Głębokość zanurzenia [ca] |
7.87 in |
Głębokość zanurzenia [mm] |
200 mm |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Liczba zacisków [szt.] |
3 szt. |
Materiał przyłącza |
AISI 316 Ti |
Materiał przyłącza serwisowego |
AISI 316 Ti |
Materiał, tuleja ochronna |
AISI 316 Ti |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
6 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne |
Przewód |
Podłączenie elektryczne, rozmiar |
4 przewód |
Product Name Description |
Temperature sensor |
Przewody [szt.] |
2 szt. |
Przyłącze GZ/GW |
GZ |
Przyłącze, rozmiar |
3/4 |
Przyłącze, standard |
ISO 228 |
Przyłącze, standard |
ANSI/ASME B1.20.1 |
Przyłącze, typ |
G |
Przyłącze, typ |
G |
Stopień ochrony |
IP65 |
Sygnał wyjściowy |
Ohm |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] |
75 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] |
167 °F |
Tolerancja czujnika |
Klasa B |
Typ, oznaczenie |
MBT 5116-C221-200-100-500 |
Typ, wersja |
MBT 5116 |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12, 15, 18, 19, 21 |
Uwagi do przyłącza elektrycznego |
Luźne przewody |
Zakres nastawy, maks. [°C] |
600 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] |
1112 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] |
-50 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] |
-58 °F |
Średnica kieszeni ochronnej [cal] [Maks.] |
0.95 in |
Średnica kieszeni ochronnej [cal] [Min.] |
0.55 in |
Średnica kieszeni ochronnej [mm] [Maks.] |
24 mm |
Średnica kieszeni ochronnej [mm] [Min.] |
14 mm |