Electrical component, Przekaźnik
117U6020
Ten produkt jest niedostępny w tym sklepie. Prosimy skontaktować się z lokalnym Działem Obsługi Klienta.
Przekaźnik rozruchowy SC
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Przekaźnik rozruchowy SC
Masa brutto | 0.035 Kg |
Masa netto | 0.035 Kg |
Volume | 0.14 Liter |
EAN | 5702428585712 |
Masa brutto | 0.035 Kg |
Masa netto | 0.035 Kg |
Volume | 0.14 Liter |
EAN | 5702428585712 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Przekaźnik rozruchowy SC |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Electrical component |
Grupa produktów | Reciprocating accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Electrical component |
Prąd wyzwalający [A] [Maks.] | 20.2 A |
REACH Candidate List substances | No |
Spadek natężenia [A] [Min.] | 16.3 A |
Technologia marki | Reciprocating accessories |
Typ, wersja | Relay |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Zabezpieczenie silnika (2) | HST |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Przekaźnik rozruchowy SC |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Electrical component |
Grupa produktów | Reciprocating accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Electrical component |
Prąd wyzwalający [A] [Maks.] | 20.2 A |
REACH Candidate List substances | No |
Spadek natężenia [A] [Min.] | 16.3 A |
Technologia marki | Reciprocating accessories |
Typ, wersja | Relay |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Zabezpieczenie silnika (2) | HST |