Elec. expansion valve coil, ETS 6
034G5130
Supply voltage [V] DC: 12, Used for product: ETS 6, Electrical connector: JST XHP-5, Cable length [m]: 3.00
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Supply voltage [V] DC: 12, Used for product: ETS 6, Electrical connector: JST XHP-5, Cable length [m]: 3.00
Masa brutto | 0.252 Kg |
Masa netto | 0.22 Kg |
Volume | 1.569 Liter |
EAN | 5702428825146 |
Masa brutto | 0.252 Kg |
Masa netto | 0.22 Kg |
Volume | 1.569 Liter |
EAN | 5702428825146 |
Certyfikaty, aprobaty |
CQC EAC LLC CDC TYSK RoHS UL |
China RoHS compliance | Yes |
Cześći zamienne | Electric valve accessories |
Długość kabla [cal] | 118 in |
Długość kabla [m] | 3 m |
Długość kieszeni ochronnej [mm] | 2800 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Grupa produktów | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa izolacji | E |
Klasa UL | UL CLASS 105 (A) |
Kompatybilne ze sterownikami Danfoss |
EIM 336 EKD 316 EKD 316C EKE 1A EKE 1B EKE 1C EXD 316 |
Napięcie zasilania [V] DC | 12 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 40 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Pobór mocy [W] | 3 W |
Podłączenie elektryczne | JST XHP-5 |
Product Name Description | Elec. expansion valve coil |
Produkt identyczny | 034G5135 |
REACH Candidate List substances |
Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1) Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7) |
Rezystancja cewki [Ohm] | 46 |
SCIP dossier no. | f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2 |
SCIP dossier product name | Electric control valve coil(8) |
Serwis | Brak |
Serwis, seria części zamiennych | ETS 6 |
Stopień ochrony | IP66 |
Supply voltage [V] DC | 12 V |
Typ, wersja | ETS 6 |
UK RoHS compliance | Yes |
Zakres prądu [A] | 0.26 A |
Zastosowanie produktu | ETS 6 |
Certyfikaty, aprobaty |
CQC EAC LLC CDC TYSK RoHS UL |
China RoHS compliance | Yes |
Cześći zamienne | Electric valve accessories |
Długość kabla [cal] | 118 in |
Długość kabla [m] | 3 m |
Długość kieszeni ochronnej [mm] | 2800 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Grupa produktów | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa izolacji | E |
Klasa UL | UL CLASS 105 (A) |
Kompatybilne ze sterownikami Danfoss |
EIM 336 EKD 316 EKD 316C EKE 1A EKE 1B EKE 1C EXD 316 |
Napięcie zasilania [V] DC | 12 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 40 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Pobór mocy [W] | 3 W |
Podłączenie elektryczne | JST XHP-5 |
Product Name Description | Elec. expansion valve coil |
Produkt identyczny | 034G5135 |
REACH Candidate List substances |
Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1) Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7) |
Rezystancja cewki [Ohm] | 46 |
SCIP dossier no. | f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2 |
SCIP dossier product name | Electric control valve coil(8) |
Serwis | Brak |
Serwis, seria części zamiennych | ETS 6 |
Stopień ochrony | IP66 |
Supply voltage [V] DC | 12 V |
Typ, wersja | ETS 6 |
UK RoHS compliance | Yes |
Zakres prądu [A] | 0.26 A |
Zastosowanie produktu | ETS 6 |