Brand |
ELIMINATOR |
Certyfikaty, aprobaty |
CE CMIM CRN UKCA UL |
China RoHS compliance |
Yes |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] |
90 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] |
1305 psig |
Cześći zamienne |
Akcesoria DCR |
Czynnik |
R744 |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL |
R744 |
Części w komplecie |
1 Flat gasket |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Grupa produktów |
Filter driers |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategoria cieczy |
2 |
Kategoria PED |
II |
Kierunek przepływu przez zawór |
Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
Liczba wkładów |
2 |
Materiał korpusu |
Stal |
Materiał przyłącza |
Stal |
Objętość netto [foz US] |
98 Fluid Ounce US |
Objętość netto [l] |
2.9 L |
Objętość osłony [fluid oz US] |
135 Fluid Ounce US |
Objętość osłony [l] |
4 L |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
12 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Pokrywa |
Wtyczka |
Port connection type |
NPT |
Product Name Description |
Filter drier, shell |
Przyłącze, standard |
ANSI B 36.10 SCH 80 |
Przyłącze, typ |
Spoina doczołowa |
REACH Candidate List substances |
No |
Rozmiar przyłącza (nominalny) [cal] |
1/4 in |
Rozmiar wkładu |
96 cu.in. |
Serwis |
Części zamienne DCR |
Serwis, seria części zamiennych |
DCR |
Typ, oznaczenie |
DCR 09613Bd |
Typ, wersja |
DCR |
UK RoHS compliance |
Yes |
UK RoHS exemption clause |
No |
Wspornik |
Brak |
Wyd. chłodnicza dla war. (ARI 710-2009)[IMP] |
DELTA P = 1 PSI tliq= 86°F tvap=5°F |
Wyd. chłodnicza dla war. (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p = 0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Wydajność chłodnicza [Kw] |
217.1 |
Wydajność chłodnicza [TR] |
61.73 |
Zakres nastawy, maks. [°C] |
100 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] |
212 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] |
-55 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] |
-67 °F |
Średnica połączenia |
DN 40 |