Filter drier, shell, DCR
023U0997
Core Size code: 96 cu.in., Connection material: Steel, Connection Solder size [in]: 1 5/8 in
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Core Size code: 96 cu.in., Connection material: Steel, Connection Solder size [in]: 1 5/8 in
Masa brutto | 20.96 Kg |
Masa netto | 19.78 Kg |
EAN | 5715162791738 |
Masa brutto | 20.96 Kg |
Masa netto | 19.78 Kg |
EAN | 5715162791738 |
Brand | ELIMINATOR |
Certyfikaty, aprobaty |
CE CMIM CRN UKCA UL |
China RoHS compliance | Yes |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 90 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 1305 psig |
Cześći zamienne | Akcesoria DCR |
Czynnik | R744 |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL | R744 |
Części w komplecie | 1 Flat gasket |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Grupa produktów | Filter driers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategoria cieczy | 2 |
Kategoria PED | II |
Kierunek przepływu przez zawór | Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
Liczba wkładów | 2 |
Materiał korpusu | Stal |
Materiał przyłącza | Stal |
Objętość netto [foz US] | 98 Fluid Ounce US |
Objętość netto [l] | 2.9 L |
Objętość osłony [fluid oz US] | 135 Fluid Ounce US |
Objętość osłony [l] | 4 L |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Pokrywa | Wtyczka |
Port connection type | NPT |
Product Name Description | Filter drier, shell |
Przyłącze, standard | EN 1254-1 |
Przyłącze, typ | Do lutowania, ODF |
REACH Candidate List substances | No |
Rozmiar przyłącza (nominalny) [cal] | 1/4 in |
Rozmiar przyłącza do lutowania [cal] | 1 5/8 in |
Rozmiar wkładu | 96 cu.in. |
Serwis | Części zamienne DCR |
Serwis, seria części zamiennych | DCR |
Typ, oznaczenie | DCR 09613B |
Typ, wersja | DCR |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Wspornik | Brak |
Wyd. chłodnicza dla war. (ARI 710-2009)[IMP] |
DELTA P = 1 PSI tliq= 86°F tvap=5°F |
Wyd. chłodnicza dla war. (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p = 0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Wydajność chłodnicza [Kw] | 217.1 |
Wydajność chłodnicza [TR] | 61.73 |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 100 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 212 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | -55 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | -67 °F |
Brand | ELIMINATOR |
Certyfikaty, aprobaty |
CE CMIM CRN UKCA UL |
China RoHS compliance | Yes |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 90 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 1305 psig |
Cześći zamienne | Akcesoria DCR |
Czynnik | R744 |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL | R744 |
Części w komplecie | 1 Flat gasket |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Grupa produktów | Filter driers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategoria cieczy | 2 |
Kategoria PED | II |
Kierunek przepływu przez zawór | Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
Liczba wkładów | 2 |
Materiał korpusu | Stal |
Materiał przyłącza | Stal |
Objętość netto [foz US] | 98 Fluid Ounce US |
Objętość netto [l] | 2.9 L |
Objętość osłony [fluid oz US] | 135 Fluid Ounce US |
Objętość osłony [l] | 4 L |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Pokrywa | Wtyczka |
Port connection type | NPT |
Product Name Description | Filter drier, shell |
Przyłącze, standard | EN 1254-1 |
Przyłącze, typ | Do lutowania, ODF |
REACH Candidate List substances | No |
Rozmiar przyłącza (nominalny) [cal] | 1/4 in |
Rozmiar przyłącza do lutowania [cal] | 1 5/8 in |
Rozmiar wkładu | 96 cu.in. |
Serwis | Części zamienne DCR |
Serwis, seria części zamiennych | DCR |
Typ, oznaczenie | DCR 09613B |
Typ, wersja | DCR |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Wspornik | Brak |
Wyd. chłodnicza dla war. (ARI 710-2009)[IMP] |
DELTA P = 1 PSI tliq= 86°F tvap=5°F |
Wyd. chłodnicza dla war. (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p = 0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Wydajność chłodnicza [Kw] | 217.1 |
Wydajność chłodnicza [TR] | 61.73 |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 100 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 212 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | -55 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | -67 °F |