VRH 60 25-80 bar
180G0002
Przepływ [l/min] [Maks.]: 60.00, Przepływ [gpm] [Maks.]: 15.800, 25 barg - 80 barg, 362 psig - 1160 psig
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Przepływ [l/min] [Maks.]: 60.00, Przepływ [gpm] [Maks.]: 15.800, 25 barg - 80 barg, 362 psig - 1160 psig
Masa brutto | 1.253 Kg |
Masa netto | 1.176 Kg |
Volume | 0.941 Liter |
EAN | 5715162674192 |
Masa brutto | 1.253 Kg |
Masa netto | 1.176 Kg |
Volume | 0.941 Liter |
EAN | 5715162674192 |
Ciśnienie robocze [barg] [Maks.] | 80 barg |
Ciśnienie robocze [barg] [Min.] | 25 barg |
Ciśnienie robocze [psig] [Maks.] | 1160 psig |
Ciśnienie robocze [psig] [Min.] | 362 psig |
Description | VRH60 25-80 BAR PRESSURE REL. |
Grupa produktów | Valve |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiał korpusu | AISI 304 |
Produkt, opis | Pressure operated valves |
Przepływ [gpm] [Maks.] | 15.8 gal/min |
Przepływ [l/min] [Maks.] | 60 l/min |
Przyłącze, standard | BSP |
REACH Candidate List substances | No |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 50 °C |
Temperatura czynnika [°F] [Max.] | 122 °C |
Typ, oznaczenie | VRH 60 25-80 bar |
Typ, wersja | VRH 60 |
Wielkość przyłącza wlotowego [cal] | 1/2 in |
Wielkość przyłącza wylotowego [cal] | 1/2 in |
Ciśnienie robocze [barg] [Maks.] | 80 barg |
Ciśnienie robocze [barg] [Min.] | 25 barg |
Ciśnienie robocze [psig] [Maks.] | 1160 psig |
Ciśnienie robocze [psig] [Min.] | 362 psig |
Description | VRH60 25-80 BAR PRESSURE REL. |
Grupa produktów | Valve |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiał korpusu | AISI 304 |
Produkt, opis | Pressure operated valves |
Przepływ [gpm] [Maks.] | 15.8 gal/min |
Przepływ [l/min] [Maks.] | 60 l/min |
Przyłącze, standard | BSP |
REACH Candidate List substances | No |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 50 °C |
Temperatura czynnika [°F] [Max.] | 122 °C |
Typ, oznaczenie | VRH 60 25-80 bar |
Typ, wersja | VRH 60 |
Wielkość przyłącza wlotowego [cal] | 1/2 in |
Wielkość przyłącza wylotowego [cal] | 1/2 in |