BE012DS
BE012DS

018F7913

Nazwa produktu: Cewka elektromagnetyczna, Typ: BE012DS, Przyłącze cewki: Skrzynka łączeniowa

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.34 kg
Masa netto 0.32 kg
EAN 5702428074421

 

Certyfikaty, aprobaty LLC CDC TYSK
Charakter pracy Praca ciągła
Cześći zamienne Akcesoria cewki elektromagnetycznej
Grupa produktów Accessory
Klasa izolacji uzwojenia cewki Klasa H zgodnie z IEC 85
Kolor BLUE
Mocowanie cewki Zatrzask
Napięcie zasilania [V] DC 12 V
Nazwa produktu Magnetic coils
Numer części zamiennych 018F6756
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 32 pc
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Opis Coil BE012DS 12V DC Box
Pobór mocy [W] DC 15 W
Podłączenie elektryczne Puszka przyłączeniowa
Podłączenie elektryczne, rozmiar Pg 13.5
Przekrój przewodu [mm2] 0.75 - 1.5 mm2
Przyłącze cewki Skrzynka łączeniowa
Rozmiar siłownika [mm] 13.5 mm
Serwis Brak
Serwis, seria części zamiennych EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
EV258B
Standard cewki VDE 0580
Stopień ochrony IP67
Temp. otoczenia zakres [°F] 120 °F
Typ, oznaczenie BE012DS
Typ, wersja Magnetic coil
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.] 0 %
Zakres temp. otoczenia [°C] 50 °C
Zgodność EN 60730-1
Średnica kabla [mm] 6 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality