Urządzenia do odzyskiwania energii

Wyświetlanie 14 produktu/-ów

180F7001

ISAVE 40

Pozycja montażowa: Poziomy, Wylot wys. ciśn. [m³/h] [Maks.]: 41, Ciśnienie na wylocie wys. ciśn. [gpm] [Maks.]: 181, Moc znamionowa [HP]: 15.0, Moc znamionowa [kW]: 11.0

180F7003

ISAVE 40

Pozycja montażowa: Pionowy, Wylot wys. ciśn. [m³/h] [Maks.]: 41, Ciśnienie na wylocie wys. ciśn. [gpm] [Maks.]: 181, Moc znamionowa [HP]: 15.0, Moc znamionowa [kW]: 11.0

180F7004

ISAVE 40

Pozycja montażowa: Poziomy, Wylot wys. ciśn. [m³/h] [Maks.]: 41, Ciśnienie na wylocie wys. ciśn. [gpm] [Maks.]: 181, Moc znamionowa [HP]: 20.0, Moc znamionowa [kW]: 15.0

180F7005

ISAVE 40

Pozycja montażowa: Pionowy, Wylot wys. ciśn. [m³/h] [Maks.]: 41, Ciśnienie na wylocie wys. ciśn. [gpm] [Maks.]: 181, Moc znamionowa [HP]: 20.0, Moc znamionowa [kW]: 15.0

180F7011

ISAVE 40

Pozycja montażowa: Pionowy; Poziomy, Wylot wys. ciśn. [m³/h] [Maks.]: 41, Ciśnienie na wylocie wys. ciśn. [gpm] [Maks.]: 181, Moc znamionowa [HP]: 20.0, Moc znamionowa [kW]: 15.0

180F7015

iSave 21 Plus

Pozycja montażowa: Pionowy; Poziomy, Wylot wys. ciśn. [m³/h] [Maks.]: 22, Ciśnienie na wylocie wys. ciśn. [gpm] [Maks.]: 96, Moc znamionowa [HP]: 15.0, Moc znamionowa [kW]: 11.0

180F7016

iSave 21 Plus

Pozycja montażowa: Pionowy; Poziomy, Wylot wys. ciśn. [m³/h] [Maks.]: 22, Ciśnienie na wylocie wys. ciśn. [gpm] [Maks.]: 96, Moc znamionowa [HP]: 7.5, Moc znamionowa [kW]: 5.5

180F7017

iSave 21 Plus

Pozycja montażowa: Pionowy; Poziomy, Wylot wys. ciśn. [m³/h] [Maks.]: 22, Ciśnienie na wylocie wys. ciśn. [gpm] [Maks.]: 96, Moc znamionowa [HP]: 10.0, Moc znamionowa [kW]: 7.5

180F7020

iSave 50

Pozycja montażowa: Pionowy; Poziomy, Wylot wys. ciśn. [m³/h] [Maks.]: 52, Ciśnienie na wylocie wys. ciśn. [gpm] [Maks.]: 228, Moc znamionowa [HP]: 30.0, Moc znamionowa [kW]: 22.5

180F7021

ISAVE 70

Pozycja montażowa: Pionowy; Poziomy, Wylot wys. ciśn. [m³/h] [Maks.]: 70, Ciśnienie na wylocie wys. ciśn. [gpm] [Maks.]: 308, Moc znamionowa [HP]: 30.0, Moc znamionowa [kW]: 18.5

Widok: