PAHT C 4

180B1032

Przepływ [gpm] [Maks.]: 2.600, Przepływ [l/min] [Maks.]: 10.10, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 100, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 1450, Prędkość [obr./min] [Max.]: 3000, Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.]: 1000

Szczegóły produktu

Masa brutto 5.078 Kg
Masa netto 4.729 Kg
Volume 6.053 Liter
EAN 5715162667347

 

China RoHS compliance Out of scope
Ciśn. wlotowe [barg] [Maks.] 4 barg
Ciśn. wlotowe [barg] [Min.] 0 barg
Ciśn. wlotowe [psig] [Maks.] 58 psig
Ciśn. wlotowe [psig] [Min.] 0 psig
Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.] 100 barg
Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.] 1450 psig
Ciśnienie wylotowe [barg] [Min.] 30 barg
Ciśnienie wylotowe [psig] [Min.] 435 psig
Description PAHT C 4
EU RoHS compliance Out of scope
Grupa produktów Pump
In scope of WEEE and contain batteries No
Kraj produkcji Dania
Materiał korpusu AISI 304
Materiał uszczelnienia FFKM
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Pojemność skokowa [cal³/obr.] 0.24 in³/rev
Pojemność skokowa [cm³/obr.] 4 cm³/rev
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 76 dBA
Produkt, opis PAHT C pumps
Przepływ [gpm] [Maks.] 2.6 gal/min
Przepływ [gpm] [Min.] 0.7 gal/min
Przepływ [l/min] [Maks.] 10.1 l/min
Przepływ [l/min] [Min.] 2.9 l/min
Przyłącze standardowe BSPP
Prędkość [obr./min] [Max.] 3000 rpm
Prędkość [obr./min] [Min.] 1000 rpm
Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.] 1000 rpm
REACH Candidate List substances No
Rozmiar przyłącza spustowego (metr.) M6
Serwis Tak
Skok ciśnienia wlotowego [barg] [Maks.] 4 barg
Skok ciśnienia wlotowego [psig] [Maks.] 58 psig
Standard przyłącza spustowego Jednostki metryczne
Standard przyłącza wylotowego BSPP
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 50 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 2 °C
Temperatura czynnika [°F] [Max.] 122 °C
Temperatura czynnika [°F] [Min.] 36 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 50 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura otoczenia [°F] [Max.] 122 °F
Temperatura otoczenia [°F] [Min.] 32 °F
Typ przyłącza spustu Gwint
Typ przyłącza wlotowego Gwint
Typ przyłącza wylotowego Gwint
Typ, oznaczenie PAHT C 4
Typ, wersja PAHT C 2-6.3
UK RoHS compliance Out of scope
Wielkość przyłącza wlotowego [cal] 1/2 in
Wielkość przyłącza wylotowego [cal] 1/4"
Zgodność ATEX No

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality