VRH 5 30-120 bar
180G0034
Przepływ [l/min] [Maks.]: 5.00, Przepływ [gpm] [Maks.]: 1.300, 25 barg - 100 barg, 362 psig - 1450 psig
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Przepływ [l/min] [Maks.]: 5.00, Przepływ [gpm] [Maks.]: 1.300, 25 barg - 100 barg, 362 psig - 1450 psig
Masa brutto | 0.61 Kg |
Masa netto | 0.59 Kg |
Volume | 0.442 Liter |
EAN | 5715162671849 |
Masa brutto | 0.61 Kg |
Masa netto | 0.59 Kg |
Volume | 0.442 Liter |
EAN | 5715162671849 |
Ciśnienie robocze [barg] [Maks.] | 100 barg |
Ciśnienie robocze [barg] [Min.] | 25 barg |
Ciśnienie robocze [psig] [Maks.] | 1450 psig |
Ciśnienie robocze [psig] [Min.] | 362 psig |
Description | VRH 5 inline 30-120 Bar |
Grupa produktów | Valve |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiał korpusu | AISI 304 |
Produkt, opis | Pressure operated valves |
Przepływ [gpm] [Maks.] | 1.3 gal/min |
Przepływ [l/min] [Maks.] | 5 l/min |
Przyłącze, standard | BSP |
REACH Candidate List substances | No |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 50 °C |
Temperatura czynnika [°F] [Max.] | 122 °C |
Typ, oznaczenie | VRH 5 30-120 bar |
Typ, wersja | VRH 5 |
Wielkość przyłącza wlotowego [cal] | 3/8 in |
Wielkość przyłącza wylotowego [cal] | 3/8 in |
Ciśnienie robocze [barg] [Maks.] | 100 barg |
Ciśnienie robocze [barg] [Min.] | 25 barg |
Ciśnienie robocze [psig] [Maks.] | 1450 psig |
Ciśnienie robocze [psig] [Min.] | 362 psig |
Description | VRH 5 inline 30-120 Bar |
Grupa produktów | Valve |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiał korpusu | AISI 304 |
Produkt, opis | Pressure operated valves |
Przepływ [gpm] [Maks.] | 1.3 gal/min |
Przepływ [l/min] [Maks.] | 5 l/min |
Przyłącze, standard | BSP |
REACH Candidate List substances | No |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 50 °C |
Temperatura czynnika [°F] [Max.] | 122 °C |
Typ, oznaczenie | VRH 5 30-120 bar |
Typ, wersja | VRH 5 |
Wielkość przyłącza wlotowego [cal] | 3/8 in |
Wielkość przyłącza wylotowego [cal] | 3/8 in |