VRH 120 80-140 bar
180G0021
Przepływ [l/min] [Maks.]: 120.00, Przepływ [gpm] [Maks.]: 31.700, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Przepływ [l/min] [Maks.]: 120.00, Przepływ [gpm] [Maks.]: 31.700, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig
Masa brutto | 3.336 Kg |
Masa netto | 3.183 Kg |
Volume | 2.959 Liter |
EAN | 5715162672518 |
Masa brutto | 3.336 Kg |
Masa netto | 3.183 Kg |
Volume | 2.959 Liter |
EAN | 5715162672518 |
Ciśnienie robocze [barg] [Maks.] | 140 barg |
Ciśnienie robocze [barg] [Min.] | 80 barg |
Ciśnienie robocze [psig] [Maks.] | 2030 psig |
Ciśnienie robocze [psig] [Min.] | 1160 psig |
Description | VRH 120 80-140 BAR PRESSURE REL |
Grupa produktów | Valve |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiał korpusu | AISI 304 |
Produkt, opis | Pressure operated valves |
Przepływ [gpm] [Maks.] | 31.7 gal/min |
Przepływ [l/min] [Maks.] | 120 l/min |
Przyłącze, standard | BSP |
REACH Candidate List substances | No |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 50 °C |
Temperatura czynnika [°F] [Max.] | 122 °C |
Typ, oznaczenie | VRH 120 80-140 bar |
Typ, wersja | VRH 120 |
Wielkość przyłącza wlotowego [cal] | 3/4 in |
Wielkość przyłącza wylotowego [cal] | 3/4 in |
Ciśnienie robocze [barg] [Maks.] | 140 barg |
Ciśnienie robocze [barg] [Min.] | 80 barg |
Ciśnienie robocze [psig] [Maks.] | 2030 psig |
Ciśnienie robocze [psig] [Min.] | 1160 psig |
Description | VRH 120 80-140 BAR PRESSURE REL |
Grupa produktów | Valve |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiał korpusu | AISI 304 |
Produkt, opis | Pressure operated valves |
Przepływ [gpm] [Maks.] | 31.7 gal/min |
Przepływ [l/min] [Maks.] | 120 l/min |
Przyłącze, standard | BSP |
REACH Candidate List substances | No |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 50 °C |
Temperatura czynnika [°F] [Max.] | 122 °C |
Typ, oznaczenie | VRH 120 80-140 bar |
Typ, wersja | VRH 120 |
Wielkość przyłącza wlotowego [cal] | 3/4 in |
Wielkość przyłącza wylotowego [cal] | 3/4 in |