PAHT G 80

180B1015

Przepływ [gpm] [Maks.]: 34.4, Przepływ [l/min] [Maks.]: 132.6, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 160, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 2320, Prędkość [obr./min] [Max.]: 1800, Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.]: 1000

Szczegóły produktu

Masa brutto 42.35 Kilogram
Masa netto 35.5 Kilogram
Objętość 34.2 Liter
EAN 5715162667613

 

CE evaluated Yes
Certyfikaty, aprobaty CE
China RoHS compliance Out of scope
Ciśn. wlotowe [barg] [Maks.] 6 barg
Ciśn. wlotowe [barg] [Min.] 0 barg
Ciśn. wlotowe [psig] [Maks.] 87 psig
Ciśn. wlotowe [psig] [Min.] 0 psig
Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.] 160 barg
Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.] 2320 psig
Ciśnienie wylotowe [barg] [Min.] 30 barg
Ciśnienie wylotowe [psig] [Min.] 435 psig
Contain batteries No
Description Pump for ultra pure water
EU RoHS compliance Out of scope
Grupa produktów Pump
Kraj produkcji Dania
Materiał korpusu AISI 316
Materiał uszczelnienia NBR
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Pojemność skokowa [cal³/obr.] 4.88 in³/rev
Pojemność skokowa [cm³/obr.] 80 cm³/rev
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 86 dBA
Produkt, opis PAHT G pumps
Przepływ [gpm] [Maks.] 34.4 gal/min
Przepływ [gpm] [Min.] 11.4 gal/min
Przepływ [l/min] [Maks.] 132.6 l/min
Przepływ [l/min] [Min.] 44.1 l/min
Przyłącze standardowe BSPP
Prędkość [obr./min] [Max.] 1800 rpm
Prędkość [obr./min] [Min.] 700 rpm
Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.] 1000 rpm
REACH Candidate List substances No
Rozmiar przyłącza spustowego (metr.) M6
Serwis Spare parts PAHT G 50/63/70/80/90
Skok ciśnienia wlotowego [barg] [Maks.] 20 barg
Skok ciśnienia wlotowego [psig] [Maks.] 290 psig
Standard przyłącza spustowego Jednostki metryczne
Standard przyłącza wylotowego BSPP
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 50 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 2 °C
Temperatura czynnika [°F] [Max.] 122 °F
Temperatura czynnika [°F] [Min.] 36 °F
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 50 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura otoczenia [°F] [Max.] 122 °F
Temperatura otoczenia [°F] [Min.] 32 °F
Typ przyłącza spustu Gwint
Typ przyłącza wlotowego Gwint
Typ przyłącza wylotowego Gwint
Typ, oznaczenie PAHT G 80
Typ, wersja PAHT G 50-90
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Wielkość przyłącza wlotowego [cal] 1 1/2 in
Wielkość przyłącza wylotowego [cal] 1"
Zgodność ATEX No

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality