Anti drip water mist nozzle
180Z1941
Przepływ [gal/min]: 0.022, null: 0.08, Ciśnienie robocze [barg] [Maks.]: 70, Ciśnienie robocze [psig] [Maks.]: 1000, null: AISI 303, null: 12/24 UNC
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Przepływ [gal/min]: 0.022, null: 0.08, Ciśnienie robocze [barg] [Maks.]: 70, Ciśnienie robocze [psig] [Maks.]: 1000, null: AISI 303, null: 12/24 UNC
Masa brutto | 0.013 Kg |
Masa netto | 0.008 Kg |
Volume | 0.089 Liter |
EAN | 5715162675847 |
Masa brutto | 0.013 Kg |
Masa netto | 0.008 Kg |
Volume | 0.089 Liter |
EAN | 5715162675847 |
Ciśnienie robocze [barg] [Maks.] | 70 barg |
Ciśnienie robocze [psig] [Maks.] | 1000 psig |
Description | Water mist nozzles with anti-drip |
Flow [gph] | 1.32 gal/h |
Flow [l/h] | 4.9 L/h |
Flow [l/min] | 0.08 l/min |
Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 0.22 mm |
Grupa produktów | Accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nozzle thread | 12/24 UNC |
Nozzle/house material | AISI 303 |
Produkt, opis | Nozzles |
Przepływ [gal/min] | 0.022 gal/min |
REACH Candidate List substances | No |
Rozmiar dyszy [cal] | 0.009 in |
Spray angle | 60º |
Typ, oznaczenie | Anti drip water mist nozzle |
Typ, wersja | Nozzle |
Ciśnienie robocze [barg] [Maks.] | 70 barg |
Ciśnienie robocze [psig] [Maks.] | 1000 psig |
Description | Water mist nozzles with anti-drip |
Flow [gph] | 1.32 gal/h |
Flow [l/h] | 4.9 L/h |
Flow [l/min] | 0.08 l/min |
Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 0.22 mm |
Grupa produktów | Accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nozzle thread | 12/24 UNC |
Nozzle/house material | AISI 303 |
Produkt, opis | Nozzles |
Przepływ [gal/min] | 0.022 gal/min |
REACH Candidate List substances | No |
Rozmiar dyszy [cal] | 0.009 in |
Spray angle | 60º |
Typ, oznaczenie | Anti drip water mist nozzle |
Typ, wersja | Nozzle |