China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciśn. wlotowe [barg] [Maks.] |
5 barg |
Ciśn. wlotowe [barg] [Min.] |
0.5 barg |
Ciśn. wlotowe [psig] [Maks.] |
72.5 psig |
Ciśn. wlotowe [psig] [Min.] |
7.3 psig |
Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.] |
83 barg |
Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.] |
1200 psig |
Ciśnienie wylotowe [barg] [Min.] |
20 barg |
Ciśnienie wylotowe [psig] [Min.] |
290 psig |
Description |
APP 7.2 Ex |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Grupa produktów |
Pump |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kraj produkcji |
Dania |
Materiał korpusu |
Duplex |
Materiał uszczelnienia |
NBR |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
14,9x11,8x11,8 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
380x300x300 |
Pojemność skokowa [cal³/obr.] |
4.29 in³/rev |
Pojemność skokowa [cm³/obr.] |
70.3 cm³/rev |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] |
78 dBA |
Produkt, opis |
APP pumps |
Przepływ [gpm] [Maks.] |
31.2 gal/min |
Przepływ [gpm] [Min.] |
11.1 gal/min |
Przepływ [l/min] [Maks.] |
120.2 l/min |
Przepływ [l/min] [Min.] |
42.8 l/min |
Przepływ [m³/h] [Max.] |
7.2 m³/h |
Przepływ [m³/h] [Min.] |
2.5 m³/h |
Przyłącze standardowe |
Jednostki metryczne |
Prędkość [obr./min] [Max.] |
1800 rpm |
Prędkość [obr./min] [Min.] |
700 rpm |
Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.] |
700 rpm |
REACH Candidate List substances |
No |
Rozmiar przyłącza spustowego (metr.) |
M6 |
Rozmiar przyłącza wlotowego (jedn. metr.) |
M42 |
Rozmiar przyłącza wylotowego (metryczne) |
M42 |
Serwis |
Tak |
Skok ciśnienia wlotowego [barg] [Maks.] |
5 barg |
Skok ciśnienia wlotowego [psig] [Maks.] |
73 psig |
Standard przyłącza spustowego |
Jednostki metryczne |
Standard przyłącza wylotowego |
Jednostki metryczne |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] |
50 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] |
2 °C |
Temperatura czynnika [°F] [Max.] |
122 °F |
Temperatura czynnika [°F] [Min.] |
36 °F |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] |
50 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] |
0 °C |
Temperatura otoczenia [°F] [Max.] |
122 °F |
Temperatura otoczenia [°F] [Min.] |
32 °F |
Typ przyłącza spustu |
Gwint |
Typ przyłącza wlotowego |
Gwint |
Typ przyłącza wylotowego |
Gwint |
Typ, oznaczenie |
APP 7.2 Ex |
Typ, wersja |
APP 5.1-10.2 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Zgodność ATEX |
Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |