China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciśn. wlotowe [barg] [Maks.] |
5 barg |
Ciśn. wlotowe [barg] [Min.] |
2 barg |
Ciśn. wlotowe [psig] [Maks.] |
72.5 psig |
Ciśn. wlotowe [psig] [Min.] |
29 psig |
Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.] |
70 barg |
Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.] |
1015 psig |
Ciśnienie wylotowe [barg] [Min.] |
10 barg |
Ciśnienie wylotowe [psig] [Min.] |
145 psig |
Description |
APP 19/1500 Ex |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Grupa produktów |
Pump |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kraj produkcji |
Dania |
Materiał korpusu |
Duplex |
Materiał uszczelnienia |
NBR |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
22x13,2x18,3 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
562x336x466 |
Pojemność skokowa [cal³/obr.] |
13.41 in³/rev |
Pojemność skokowa [cm³/obr.] |
219.7 cm³/rev |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] |
84 dBA |
Produkt, opis |
APP pumps |
Przepływ [gpm] [Maks.] |
82.1 gal/min |
Przepływ [gpm] [Min.] |
36.4 gal/min |
Przepływ [l/min] [Maks.] |
315.9 l/min |
Przepływ [l/min] [Min.] |
140.2 l/min |
Przepływ [m³/h] [Max.] |
18.9 m³/h |
Przepływ [m³/h] [Min.] |
8.4 m³/h |
Przyłącze standardowe |
Jednostki metryczne |
Prędkość [obr./min] [Max.] |
1500 rpm |
Prędkość [obr./min] [Min.] |
700 rpm |
Prędkość ciągła [obr./min.] [Min.] |
700 rpm |
REACH Candidate List substances |
No |
Rozmiar przyłącza spustowego [cal] |
1/4 in |
Rozmiar przyłącza wlotowego (jedn. metr.) |
M52 |
Rozmiar przyłącza wylotowego (metryczne) |
M52 |
Serwis |
Tak |
Skok ciśnienia wlotowego [barg] [Maks.] |
10 barg |
Skok ciśnienia wlotowego [psig] [Maks.] |
145 psig |
Standard przyłącza spustowego |
BSPP |
Standard przyłącza wylotowego |
Jednostki metryczne |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] |
50 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] |
2 °C |
Temperatura czynnika [°F] [Max.] |
122 °F |
Temperatura czynnika [°F] [Min.] |
36 °F |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] |
50 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] |
0 °C |
Temperatura otoczenia [°F] [Max.] |
122 °F |
Temperatura otoczenia [°F] [Min.] |
32 °F |
Typ przyłącza spustu |
Gwint |
Typ przyłącza wlotowego |
Gwint |
Typ przyłącza wylotowego |
Gwint |
Typ, oznaczenie |
APP 19/1500 Ex |
Typ, wersja |
APP 16-19+22 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Zgodność ATEX |
Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |