Valve, VCM 46 M60 to 2.5 VIC
180H0059
null: 0.2, 2.9 psig, null: M60 x 1.5, Przepływ nominalny [gpm]: 202.0, Przepływ znamionowy [m³/h]: 45.0
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
null: 0.2, 2.9 psig, null: M60 x 1.5, Przepływ nominalny [gpm]: 202.0, Przepływ znamionowy [m³/h]: 45.0
Masa brutto | 2.868 Kg |
Masa netto | 2.15 Kg |
Volume | 6.012 Liter |
EAN | 5715162672877 |
Masa brutto | 2.868 Kg |
Masa netto | 2.15 Kg |
Volume | 6.012 Liter |
EAN | 5715162672877 |
Ciśnienie robocze [barg] [Maks.] | 120 barg |
Ciśnienie robocze [psig] [Maks.] | 1740 psig |
Description | VCM 46 M60 to 2.5 VIC |
Grupa produktów | Valve |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inlet Connection | M60 x 1.5 |
Opening pressure [barg] | 0.2 barg |
Opening pressure [psig] | 2.9 psig |
Outlet connection | Victaulic 2.5 in |
Pressure loss at max. Flow [barg] | 0.55 barg |
Pressure loss at max. Flow [psig] | 8 psig |
Produkt, opis | Check valves |
Przepływ nominalny [gpm] | 202 gal/min |
Przepływ znamionowy [m³/h] | 45 m³/h |
REACH Candidate List substances | No |
Typ, oznaczenie | VCM 46 M60 to 2.5 VIC |
Typ, wersja | VCM |
Ciśnienie robocze [barg] [Maks.] | 120 barg |
Ciśnienie robocze [psig] [Maks.] | 1740 psig |
Description | VCM 46 M60 to 2.5 VIC |
Grupa produktów | Valve |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inlet Connection | M60 x 1.5 |
Opening pressure [barg] | 0.2 barg |
Opening pressure [psig] | 2.9 psig |
Outlet connection | Victaulic 2.5 in |
Pressure loss at max. Flow [barg] | 0.55 barg |
Pressure loss at max. Flow [psig] | 8 psig |
Produkt, opis | Check valves |
Przepływ nominalny [gpm] | 202 gal/min |
Przepływ znamionowy [m³/h] | 45 m³/h |
REACH Candidate List substances | No |
Typ, oznaczenie | VCM 46 M60 to 2.5 VIC |
Typ, wersja | VCM |