Valve, VCM 13 M42 to 1.5 VIC
180H0053
null: 0.4, 5.8 psig, null: M42 x 1,5, Przepływ nominalny [gpm]: 47.6, Przepływ znamionowy [m³/h]: 13.0
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
null: 0.4, 5.8 psig, null: M42 x 1,5, Przepływ nominalny [gpm]: 47.6, Przepływ znamionowy [m³/h]: 13.0
Masa brutto | 1.476 Kg |
Masa netto | 0.996 Kg |
Volume | 6.14 Liter |
EAN | 5715162673737 |
Masa brutto | 1.476 Kg |
Masa netto | 0.996 Kg |
Volume | 6.14 Liter |
EAN | 5715162673737 |
Ciśnienie robocze [barg] [Maks.] | 80 barg |
Ciśnienie robocze [psig] [Maks.] | 1160 psig |
Description | VCM 13 M42 to 1.5 VIC |
Grupa produktów | Valve |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inlet Connection | M42 x 1,5 |
Opening pressure [barg] | 0.4 barg |
Opening pressure [psig] | 5.8 psig |
Outlet connection | Victaulic 1.5 in |
Pressure loss at max. Flow [barg] | 1.2 barg |
Pressure loss at max. Flow [psig] | 17.4 psig |
Produkt, opis | Check valves |
Przepływ nominalny [gpm] | 47.6 gal/min |
Przepływ znamionowy [m³/h] | 13 m³/h |
REACH Candidate List substances | No |
Typ, oznaczenie | VCM 13 M42 to 1.5 VIC |
Typ, wersja | VCM |
Ciśnienie robocze [barg] [Maks.] | 80 barg |
Ciśnienie robocze [psig] [Maks.] | 1160 psig |
Description | VCM 13 M42 to 1.5 VIC |
Grupa produktów | Valve |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inlet Connection | M42 x 1,5 |
Opening pressure [barg] | 0.4 barg |
Opening pressure [psig] | 5.8 psig |
Outlet connection | Victaulic 1.5 in |
Pressure loss at max. Flow [barg] | 1.2 barg |
Pressure loss at max. Flow [psig] | 17.4 psig |
Produkt, opis | Check valves |
Przepływ nominalny [gpm] | 47.6 gal/min |
Przepływ znamionowy [m³/h] | 13 m³/h |
REACH Candidate List substances | No |
Typ, oznaczenie | VCM 13 M42 to 1.5 VIC |
Typ, wersja | VCM |