Filter element
180Z0653
Przepływ [gpm] [Maks.]: 264.000, Przepływ [l/min] [Maks.]: 1000.00, Przepływ [m³/h] [Max.]: 60.00
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Przepływ [gpm] [Maks.]: 264.000, Przepływ [l/min] [Maks.]: 1000.00, Przepływ [m³/h] [Max.]: 60.00
Masa brutto | 4.033 Kg |
Masa netto | 3.7 Kg |
Volume | 40.005 Liter |
EAN | 5715162682722 |
Masa brutto | 4.033 Kg |
Masa netto | 3.7 Kg |
Volume | 40.005 Liter |
EAN | 5715162682722 |
Description | Filter element type 7 |
Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] | 4 barg |
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] | 58 psig |
Effective surface [m2] | 10 m² |
Effective surface [sq.ft.] | 107.6 ft² |
Element inner diameter [in] | 2.56 in |
Element inner diameter [mm] | 65 mm |
Element length [in] | 40 in |
Element length [mm] | 1020 mm |
Element outer diameter [in] | 6 in |
Element outer diameter [mm] | 153 mm |
End sealing | SOE |
Filtration level (Beta |
10 µ abs |
Fit to housing | 180Z0651 |
Grupa produktów | Accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materials Element | Polypropylene |
Materials End caps | Polypropylene |
Materiał uszczelnienia | Silicone |
Produkt, opis | Filters |
Przepływ [gpm] [Maks.] | 264 gal/min |
Przepływ [l/min] [Maks.] | 1000 l/min |
Przepływ [m³/h] [Max.] | 60 m³/h |
REACH Candidate List substances | No |
Sealing | Outside O-ring |
Temperatura pracy [°C] [Max.] | 50 °C |
Temperatura pracy [°F] [Max.] | 122 °F |
Typ, oznaczenie | Filter element |
Typ, wersja | Filter element |
Description | Filter element type 7 |
Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] | 4 barg |
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] | 58 psig |
Effective surface [m2] | 10 m² |
Effective surface [sq.ft.] | 107.6 ft² |
Element inner diameter [in] | 2.56 in |
Element inner diameter [mm] | 65 mm |
Element length [in] | 40 in |
Element length [mm] | 1020 mm |
Element outer diameter [in] | 6 in |
Element outer diameter [mm] | 153 mm |
End sealing | SOE |
Filtration level (Beta |
10 µ abs |
Fit to housing | 180Z0651 |
Grupa produktów | Accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materials Element | Polypropylene |
Materials End caps | Polypropylene |
Materiał uszczelnienia | Silicone |
Produkt, opis | Filters |
Przepływ [gpm] [Maks.] | 264 gal/min |
Przepływ [l/min] [Maks.] | 1000 l/min |
Przepływ [m³/h] [Max.] | 60 m³/h |
REACH Candidate List substances | No |
Sealing | Outside O-ring |
Temperatura pracy [°C] [Max.] | 50 °C |
Temperatura pracy [°F] [Max.] | 122 °F |
Typ, oznaczenie | Filter element |
Typ, wersja | Filter element |