Filter element
180Z0285
Przepływ [gpm] [Maks.]: 44.900, Przepływ [l/min] [Maks.]: 170.00, Przepływ [m³/h] [Max.]: 10.20
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Przepływ [gpm] [Maks.]: 44.900, Przepływ [l/min] [Maks.]: 170.00, Przepływ [m³/h] [Max.]: 10.20
Masa brutto | 1.252 Kg |
Masa netto | 1.05 Kg |
Volume | 8.768 Liter |
EAN | 5715162682272 |
Masa brutto | 1.252 Kg |
Masa netto | 1.05 Kg |
Volume | 8.768 Liter |
EAN | 5715162682272 |
Description | Filter element type 5 |
Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] | 3 barg |
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] | 44 psig |
Effective surface [m2] | 2.45 m² |
Effective surface [sq.ft.] | 26 ft² |
Element inner diameter [in] | 1.8 in |
Element inner diameter [mm] | 46 mm |
Element length [in] | 20 in |
Element length [mm] | 508 mm |
Element outer diameter [in] | 4.5 in |
Element outer diameter [mm] | 115 mm |
End sealing | SOE |
Filtration level (Beta |
10 µ abs |
Fit to housing | 180Z0082 |
Grupa produktów | Accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materials Element | Polypropylene |
Materials End caps | Polypropylene |
Materiał uszczelnienia | Buna-N |
Produkt, opis | Filters |
Przepływ [gpm] [Maks.] | 44.9 gal/min |
Przepływ [l/min] [Maks.] | 170 l/min |
Przepływ [m³/h] [Max.] | 10.2 m³/h |
REACH Candidate List substances | No |
Sealing | Inside O-ring |
Temperatura pracy [°C] [Max.] | 50 °C |
Temperatura pracy [°F] [Max.] | 122 °F |
Typ, oznaczenie | Filter element |
Typ, wersja | Filter element |
Description | Filter element type 5 |
Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] | 3 barg |
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] | 44 psig |
Effective surface [m2] | 2.45 m² |
Effective surface [sq.ft.] | 26 ft² |
Element inner diameter [in] | 1.8 in |
Element inner diameter [mm] | 46 mm |
Element length [in] | 20 in |
Element length [mm] | 508 mm |
Element outer diameter [in] | 4.5 in |
Element outer diameter [mm] | 115 mm |
End sealing | SOE |
Filtration level (Beta |
10 µ abs |
Fit to housing | 180Z0082 |
Grupa produktów | Accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materials Element | Polypropylene |
Materials End caps | Polypropylene |
Materiał uszczelnienia | Buna-N |
Produkt, opis | Filters |
Przepływ [gpm] [Maks.] | 44.9 gal/min |
Przepływ [l/min] [Maks.] | 170 l/min |
Przepływ [m³/h] [Max.] | 10.2 m³/h |
REACH Candidate List substances | No |
Sealing | Inside O-ring |
Temperatura pracy [°C] [Max.] | 50 °C |
Temperatura pracy [°F] [Max.] | 122 °F |
Typ, oznaczenie | Filter element |
Typ, wersja | Filter element |