Pre filter
180Z0081
Przepływ [gpm] [Maks.]: 22.500, Przepływ [l/min] [Maks.]: 85.00, Przepływ [m³/h] [Max.]: 5.10
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Przepływ [gpm] [Maks.]: 22.500, Przepływ [l/min] [Maks.]: 85.00, Przepływ [m³/h] [Max.]: 5.10
Masa brutto | 0.86 Kg |
Masa netto | 0.8 Kg |
Volume | 7.272 Liter |
EAN | 5715162682296 |
Masa brutto | 0.86 Kg |
Masa netto | 0.8 Kg |
Volume | 7.272 Liter |
EAN | 5715162682296 |
Description | Pre-filter type B |
Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] | 3.4 barg |
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] | 50 psig |
Element inner diameter [in] | 1.1 in |
Element inner diameter [mm] | 28 mm |
Element length [in] | 20 in |
Element length [mm] | 508 mm |
Element outer diameter [in] | 4.5 in |
Element outer diameter [mm] | 116 mm |
End sealing | DOE |
Filtration level | 3 µ Nominal Graded density structure |
Grupa produktów | Accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materials Core | Polypropylene |
Materials Element | Polypropylene |
Materiał uszczelnienia | None |
Produkt, opis | Filters |
Przepływ [gpm] [Maks.] | 22.5 gal/min |
Przepływ [l/min] [Maks.] | 85 l/min |
Przepływ [m³/h] [Max.] | 5.1 m³/h |
REACH Candidate List substances | No |
Temperatura pracy [°C] [Max.] | 50 °C |
Temperatura pracy [°F] [Max.] | 122 °F |
Typ, oznaczenie | Pre filter |
Typ, wersja | Pre filter |
Description | Pre-filter type B |
Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] | 3.4 barg |
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] | 50 psig |
Element inner diameter [in] | 1.1 in |
Element inner diameter [mm] | 28 mm |
Element length [in] | 20 in |
Element length [mm] | 508 mm |
Element outer diameter [in] | 4.5 in |
Element outer diameter [mm] | 116 mm |
End sealing | DOE |
Filtration level | 3 µ Nominal Graded density structure |
Grupa produktów | Accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materials Core | Polypropylene |
Materials Element | Polypropylene |
Materiał uszczelnienia | None |
Produkt, opis | Filters |
Przepływ [gpm] [Maks.] | 22.5 gal/min |
Przepływ [l/min] [Maks.] | 85 l/min |
Przepływ [m³/h] [Max.] | 5.1 m³/h |
REACH Candidate List substances | No |
Temperatura pracy [°C] [Max.] | 50 °C |
Temperatura pracy [°F] [Max.] | 122 °F |
Typ, oznaczenie | Pre filter |
Typ, wersja | Pre filter |