Filter element
180X5225
Przepływ [gpm] [Maks.]: 7.900, Przepływ [l/min] [Maks.]: 30.00, Przepływ [m³/h] [Max.]: 1.80
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Przepływ [gpm] [Maks.]: 7.900, Przepływ [l/min] [Maks.]: 30.00, Przepływ [m³/h] [Max.]: 1.80
Masa brutto | 0.261 Kg |
Masa netto | 0.248 Kg |
Volume | 2.04 Liter |
EAN | 5715162714850 |
Masa brutto | 0.261 Kg |
Masa netto | 0.248 Kg |
Volume | 2.04 Liter |
EAN | 5715162714850 |
Description | Filter element type 2 |
Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] | 4 barg |
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] | 58 psig |
Effective surface [m2] | 0.55 m² |
Effective surface [sq.ft.] | 6 ft² |
Element inner diameter [in] | 1.06 in |
Element inner diameter [mm] | 27 mm |
Element length [in] | 10 in |
Element length [mm] | 254 mm |
Element outer diameter [in] | 2.75 in |
Element outer diameter [mm] | 70 mm |
End sealing | SOE |
Filtration level (Beta |
10 µ abs |
Fit to housing | 180X5224 |
Grupa produktów | Accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materials Element | Polypropylene |
Materials End caps | Polypropylene |
Materiał uszczelnienia | Buna-N |
Produkt, opis | Filters |
Przepływ [gpm] [Maks.] | 7.9 gal/min |
Przepływ [l/min] [Maks.] | 30 l/min |
Przepływ [m³/h] [Max.] | 1.8 m³/h |
REACH Candidate List substances | No |
Sealing | Inside O-ring |
Temperatura pracy [°C] [Max.] | 50 °C |
Temperatura pracy [°F] [Max.] | 122 °F |
Typ, oznaczenie | Filter element |
Typ, wersja | Filter element |
Description | Filter element type 2 |
Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] | 4 barg |
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] | 58 psig |
Effective surface [m2] | 0.55 m² |
Effective surface [sq.ft.] | 6 ft² |
Element inner diameter [in] | 1.06 in |
Element inner diameter [mm] | 27 mm |
Element length [in] | 10 in |
Element length [mm] | 254 mm |
Element outer diameter [in] | 2.75 in |
Element outer diameter [mm] | 70 mm |
End sealing | SOE |
Filtration level (Beta |
10 µ abs |
Fit to housing | 180X5224 |
Grupa produktów | Accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materials Element | Polypropylene |
Materials End caps | Polypropylene |
Materiał uszczelnienia | Buna-N |
Produkt, opis | Filters |
Przepływ [gpm] [Maks.] | 7.9 gal/min |
Przepływ [l/min] [Maks.] | 30 l/min |
Przepływ [m³/h] [Max.] | 1.8 m³/h |
REACH Candidate List substances | No |
Sealing | Inside O-ring |
Temperatura pracy [°C] [Max.] | 50 °C |
Temperatura pracy [°F] [Max.] | 122 °F |
Typ, oznaczenie | Filter element |
Typ, wersja | Filter element |