AMZ 112
AMZ 112

AMZ 112 ON/OFF 2-drog. 24V DN32

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.63 kg
Masa netto 1.55 kg
EAN 5710104079769

 

Alternatywna aplikacja VSP Farmy solarne
Aplikacja Domowe i komercyjne centralne ogrzewanie
Ciśnienie nominalne [bar] 40 bar
Czynnik alternatywny Woda pitna
Czynnik alternatywny 2 Wodny roztwór glikolu do 50%
Dozwolone czynniki Woda obiegowa
Grupa produktów Zawory regulacyjne sterowane silnikiem
Liczba króćców 2
Materiał korpusu zaworu CW 617 N UNI EN 12165
Materiał kuli zaworu CW 614 N UNI EN 12164
Materiał trzpienia zaworu CW 614 N UNI EN 12164
Nazwa producenta Danfoss
Opis AMZ 112 ZAŁ./WYŁ. 2-dr., gwint wewn., 24 V DN32
Pozycja trzpienia Żaden
Roboczy moment obrotowy [Nm] 10 N-m
Różnicowe ciśnienie zamykania (mieszanie) [bar] [Max.] 6 bar
Różnicowe ciśnienie zamykania (rozdzielanie) [bar] [Max.] 6 bar
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 110 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 2 °C
Typ AMZ 112
Typy połączeń gwint wewnętrzny
Wartości Kvs [m³/h] 84 m3/h
Wersja montażowa swobodne
Średnica [mm] 32 mm
Średnica połączenia Rp 1 1/4

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Services