Regulacja ogrzewania podłogowego, Skrzynki rozdzielaczowe FH, 230.0 V, Napięcie wyjściowe [V] AC: 230, 8
Regulacja ogrzewania podłogowego, Skrzynki rozdzielaczowe FH, 230.0 V, Napięcie wyjściowe [V] AC: 230, 8

088H0016

CB 8 230V Danfoss 044WCB-01C-24

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.77 kg
Masa netto 0.76 kg
EAN 5702420084701

 

Grupa produktów Regulacja ogrzewania podłogowego
Liczba sztuk w opakowaniu 4 pc
Liczba wyjść [pc] 8 pc
Moc na wyjście [W] [Max.] 3 W
Montaż natynkowy Tak
Montaż podtynkowy Nie
Napięcie wyjściowe [V] AC 230 V
Napięcie zasilania [V] 230 V
Nazwa produktu Skrzynka rozdzielcza
Number of channels 8
Opis CB 8 230V Danfoss 044WCB-01C-24
Przekaźnik kotła Tak
Przekaźnik pompy Tak
Regulacja temperatury Tak
Stopień ochrony IP IP 20
Typ Skrzynki rozdzielaczowe FH

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality