Regulacja ogrzewania podłogowego, Danfoss Icon, Termostat pokojowy programowalny, 230.0 V, Napięcie wyjściowe [V] AC: 230, Liczba kanałów: 0, Naścienny

088U1025

PROGRAMOWALNY Danfoss Icon 230 V, NATYNKOWY 86x86, Przewodowy 230V

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.18 Kg
Masa netto 0.17 Kg
Volume 0.883 Liter
EAN 5702425129865

 

China RoHS compliance Out of scope
Ciche przełączanie Tak
Description PROGRAMOWALNY Danfoss Icon 230 V, NATYNKOWY 86x86
Dotyk pojemnościowy Tak
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Grupa produktów Floor Heating Controls
In scope of WEEE Yes
Interfejsy Przewodowy 230V
Kontrola aplikacji włączona Nie
Liczba kanałów 0
Maks. liczba siłowników 5
Montaż Naścienny
Możliwe podłączenie czujnika podłogowego Tak
Napięcie wyjściowe [V] AC 230 V
Napięcie zasilania [V] 230 V
NC/NO Tak
Ograniczenie temperatur Tak
Pasuje do ramek włączników Nie
Przycisk obniżania temperatury Tak
PWM Tak
REACH Candidate List substances No
Regulacja temperatury Tak
Ruch zaworu Tak
Siłownik na grzejniku Tak
Sterowanie adaptacyjne Tak
Stopień ochrony IP IP 21
Termiczne sprzężenie zwrotne Nie
Tryb podwójny Nie
Tworzenie harmonogramów ogrzewania Tak
Typ regulacji CO Termostat pokojowy programowalny
Typ, wersja Danfoss Icon
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC CODE 41112209
Wejście chłodzenia Tak
Wejście dla funkcji Poza domem Tak
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.] 35 °C
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.] 5 °C

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality