Danfoss Link
Danfoss Link

Danfoss Link™ HC 5 wyjść

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.27 kg
Masa netto 1.08 kg
EAN 5702425089114

 

Częstotliwość transmisji [MHz] 868.42 MHz
Grupa produktów Regulacja ogrzewania podłogowego
Liczba wyjść [pc] 5 pc
Montaż natynkowy Tak
Montaż podtynkowy No
Opis Danfoss Link™ HC 5 wyjść
Przekaźnik kotła Tak
Przekaźnik pompy Tak
Regulacja temperatury Tak
Stopień ochrony IP IP 30
Transmisja bezprzewodowa [m] [Max.] 30 m
Typ Danfoss Link
Zakres napięcia zasilania [V] AC 230 V

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Services