Panele grzejne
Panele grzejne

Panel SpeedUp™ EZ (rozstaw 125 mm)

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.2 Kg
Masa netto 1.2 Kg
EAN 5702420089690

 

Długość [mm] 1 mm
Grubość [mm] 30 mm
Materiał Aluminium / styropian
Obciążenie obliczeniowe [kN/m²] 8 kN-m
Obszar pokrycia [m²] 0.5 m2
Opis Panel grzejny SpeedUp EZ 0,5 m²
Opis Lekkie systemy SpeedUp
Opis Panele grzejne
Opór przy przenikaniu ciepła [m²K/W] 0.86 W/m-K
Przewodność cieplna [W/mK] 0.035 W/m-K
Przeznaczony do EN 826
Szerokość [mm] 500 mm
Typ FH-SB
Wytrzymałość na ściskanie [kPa] 240 kPa
Średnica rury [mm] 16 mm