Węzły cieplne, DSA1 HOME, 1F-1, 25 kW, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL110
Węzły cieplne, DSA1 HOME, 1F-1, 25 kW, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL110

146B8010

DSA HOME 1F-1

Szczegóły produktu

Masa brutto 15 kg
Masa netto 15 kg

 

Aplikacja Miejska sieć ciepłownicza
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] 14 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] 10 bar
Ciśnienie różnicowe bez ciepłomierza, strona pierwotna [bar] [Min.] 11 bar
Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.] 14 bar
Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.] 10 bar
Cyrkulacja CWU Nie
Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.] 2 °C
Grupa produktów Węzły cieplne
Głębokość bez obudowy [mm] 350 mm
Głębokość opakowania [mm] 800 mm
Głębokość z obudową [mm] 350 mm
Kategoria PED § 4.3
Kierunek przyłącza Górne
Kierunek przyłącza, strona pierwotna Lewe/prawe
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] 130 °C
Liczba mieszkań [Max.] 4
Liczba mieszkań [Min.] 1
Liczba obiegów ogrzewania 1
Marka pompy ogrzewania Grundfos
Materiał izolacyjny Twarda pianka poliuretanowa i EPP
Materiał lutu wymiennika ciepła CWU Miedź
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania Miedź
Materiał obudowy Blacha stalowa lakierowana na biało
Nazwa kategorii Węzły cieplne ogrzewania pośredniego
Nazwa producenta Danfoss
Nazwa regulatora ogrzewania ECL110
Opcja obudowy Tak
Opis DSA HOME 1F-1
Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.] 4 m³/h
Stop wymiennika ciepła CWU 1.4404
Stop wymiennika ciepła ogrzewania 1.4404
Szerokość bez obudowy [mm] 500 mm
Szerokość opakowania [mm] 1200 mm
Szerokość z obudową [mm] 510 mm
Typ DSA1 HOME
Typ aplikacji Ogrzewanie pośrednie
Typ pompy ogrzewania UPM3 AUTO 15-70
Typ przyłącza CO gwint wewnętrzny
Typ przyłącza SC gwint zewnętrzny
Typ regulacji CO Elektroniczny
Typ wymiennika ciepła CWU Lutowane
Typ wymiennika ciepła ogrzewania Lutowany
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewania XB06L-1-16
Wersja podstacji 1F-1
Wydajność [kW] 25 kW
Wysokość bez obudowy [mm] 810 mm
Wysokość opakowania [mm] 800 mm
Wysokość z obudową [mm] 810 mm
Zakres napięcia zasilania [V] AC 230 V
Zatwierdzenia CE
Średnica przyłącza CO G3/4"
Średnica przyłącza SC G3/4"
Średnica rurociągu CO DN20
Średnica rury SC DN20

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality