Moduł DANFOSS CCM

089F0257

Moduł DANFOSS CCM, Bezprzewodowy, Z-wave

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.092 Kg
Masa netto 0.09 Kg
Volume 0.381 Liter
EAN 5702420094649

 

Description Moduł DANFOSS CCM
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Grupa produktów Ventilation Accessories and Spare Parts
Głębokość [mm] 26 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Interfejsy Bezprzewodowy
Kolor Biały RAL 9010
Norma bezprzewodowa Z-wave
REACH Candidate List substances No
Szerokość [mm] 80 mm
Transmisja bezprzewodowa [m] [Max.] 30 m
Typ napięcia zasilającego zasilacz sieciowy
Typ, wersja Controls for Danfoss Air units
Użycie w1, w2, a2, a3
Wysokość [mm] 80 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality