ECL Apex 20, Funkcja: Sterownik programowalny, Napięcie zasilania [V] DC: 24
087B2506
Ten produkt jest niedostępny w tym sklepie. Prosimy skontaktować się z lokalnym Działem Obsługi Klienta.
ECL Apex 20 wer. 2
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
ECL Apex 20 wer. 2
Masa brutto | 1.606 Kg |
Masa netto | 1.606 Kg |
Volume | 6.912 Liter |
EAN | 5702424232870 |
Masa brutto | 1.606 Kg |
Masa netto | 1.606 Kg |
Volume | 6.912 Liter |
EAN | 5702424232870 |
Częstotliwość napięcia zasilającego [Hz] | 50 Hz |
Description | ECL Apex 20 wer. 2 |
Długość kabla czujnika [mm] | 200 mm |
Funkcja | Sterownik programowalny |
Grupa produktów | Electronic controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Label product | Yes |
Liczba obiegów CWU | 1 |
Liczba obiegów ogrzewania | 3 |
Liczba wejść czujników | 6 szt. |
Liczba wyjść do siłownika z syg. sterującym 0-10 V DC | 3 |
Liczba wyjść przekaźnikowych | 4 |
Napięcie zasilania [V] DC | 24 V |
Pobór mocy [W] | 6 W |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | a3b05fa3-598d-406a-a4e1-1b84e9c54482 |
SCIP dossier product name | 087B2506 |
Sensor cable length [m] | 200 m |
Stopień ochrony obudowy | IP20 |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 55 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 85 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -20 °C |
Typ czujników temperatury | Pt 1000 |
Typ wyłącznika zegarowego | Brak regulatora czasowego |
Typ, wersja | ECL Apex 20 |
Wilgotność otoczenia [% RH] [Max.] | 65 % |
Częstotliwość napięcia zasilającego [Hz] | 50 Hz |
Description | ECL Apex 20 wer. 2 |
Długość kabla czujnika [mm] | 200 mm |
Funkcja | Sterownik programowalny |
Grupa produktów | Electronic controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Label product | Yes |
Liczba obiegów CWU | 1 |
Liczba obiegów ogrzewania | 3 |
Liczba wejść czujników | 6 szt. |
Liczba wyjść do siłownika z syg. sterującym 0-10 V DC | 3 |
Liczba wyjść przekaźnikowych | 4 |
Napięcie zasilania [V] DC | 24 V |
Pobór mocy [W] | 6 W |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | a3b05fa3-598d-406a-a4e1-1b84e9c54482 |
SCIP dossier product name | 087B2506 |
Sensor cable length [m] | 200 m |
Stopień ochrony obudowy | IP20 |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 55 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 85 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -20 °C |
Typ czujników temperatury | Pt 1000 |
Typ wyłącznika zegarowego | Brak regulatora czasowego |
Typ, wersja | ECL Apex 20 |
Wilgotność otoczenia [% RH] [Max.] | 65 % |