A231
A231

KLUCZ APLIKACJI ECL A231/331

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.3 Kg
Masa netto 0.03 Kg
EAN 5710104028026

 

Liczba obiegów CWU 0
Liczba obiegów ogrzewania 1
Liczba pomp 4
Liczba zaworów sterowanych siłownikiem 1
Nazwa producenta Danfoss
Opis KLUCZ APLIKACYJNY DO ECL A231
Opis Klucze aplikacyjne do regulatora ECL
Opis A231
Oznaczenie typu Heating control with one or two circulation pump control. Refill water function with one or two pumps.
Przepływowy układ przygotowania ciepłej wody Nie
Układ zasobnikowy ciepłej wody Nie
Układ ładowania cwu z zasobnikiem Nie