ESM-10
ESM-10

ESM-10 Czujnik temp. wewnętrznej

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.04 Kg
Masa netto 0.02 Kg
EAN 5702421011331

 

Materiał korpusu ABS
Nazwa producenta Danfoss
Opis CZUJNIK TEMP. W POMIESZCZENIU ESM-10
Opis Czujniki
Opis ESM-10
Oznaczenie typu Pt 1000 room temperature sensor
Stała czasowa 8 min
Stopień ochrony obudowy IP54
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 50 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] -30 °C
Wersja montażowa Montaż ścienny za pomocą śrub
Zaciski połączeń elektrycznych Łączówka na 2 żyły w podstawie