AFPA
AFPA

AFPA 0,5-2,5 bar PN25, człon regul.

Szczegóły produktu

Masa brutto 8.17 Kg
Masa netto 7.37 Kg
EAN 5702421808344

 

Ciśnienie nominalne [bar] 25 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] 25 bar
Funkcja Regulator upustowy różnicy ciśnień
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.] 2.5 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.] 0.5 bar
Nazwa producenta Danfoss
Ograniczenie przepływu Nie
Opis AFPA PB25 0,5-2,5 80cm2 sp. żółta
Opis Siłowniki - ciśnienia, przepływu
Opis AFPA
pH czynnika [Max.] 10
pH czynnika [Min.] 7
Powierzchnia siłownika [cm2] 80 mm2
Regulacja przepływu Nie
Regulator ciśnienia Regulator upustowy ciśnienia
Skok [mm] 7 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 150 °C
Typ nastawy Regulowany
Wersja montażowa By-pass