AVP
AVP

AVP PN16 15/4 0,05-0,5 gw. pow.

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.93 Kg
Masa netto 1.93 Kg
EAN 5702421537206

 

Alternatywne PN VSP 0
Aplikacja Miejska sieć ciepłownicza
Ciśnienie nominalne [bar] 16 bar
Czynnik alternatywny Wodny roztwór glikolu do 30%
Dozwolone czynniki Woda obiegowa
Funkcja Regulator różnicy ciśnień
Funkcja VSP - P Tak
Funkcja VSP - Q Nie
Funkcja VSP - T Nie
Liczba króćców 2
Materiał gniazda zaworu Stal nierdzewna, nr 1.4571
Materiał grzybka zaworu DP Mosiądz odporny na odcynkowanie CuZn36Pb2As
Materiał korpusu zaworu Brąz cynowo-cynkowy CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiał membrany siłownika EPDM
Materiał uszczelnienia DP EPDM
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.] 0.5 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.] 0.05 bar
Nazwa producenta Danfoss
Ograniczenie przepływu Nie
Opis AVP PN16 15/4 0,05-0,5 gwint, powrót
Opis Regulatory ciśnienia, przepływu
Opis AVP
pH czynnika [Max.] 10
pH czynnika [Min.] 7
Położenie trzpienia Normalnie otwarty
Przeciek [% Kvs] 0.02
Regulacja przepływu Nie
Regulator ciśnienia Regulator różnicy ciśnień
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 2 °C
Typ nastawy Regulowany
Typy połączeń Zestaw zaworów AB-QM LF + MSV-S, DN15
Wartości Kvs [m³/h] 4 m3/h
Wersja montażowa Powrót
Współczynnik kawitacji 0.6
Współczynnik kawitacji 100% 0.32
Współczynnik kawitacji 25% 0.58
Współczynnik kawitacji 50% 0.56
Współczynnik kawitacji 75% 0.55
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] 12 bar
Średnica [mm] 15 mm
Średnica połączenia G 3/4 A