Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Jesteś w sklepie {0}.
Wyświetlanie 38 produktu/-ów
Funkcja: Regulator nadmiarowy ciśnienia z funkcją bezpieczeństwa (SÜV), SAVA, PN 25, DN 15, 4.00 m³/h, 1.00 bar - 4.50 bar, Gwint zewnętrzny, G 3/4 A, Wersja montażowa: By-pass
SAVA PN25 15/4 1,0-4,5 gwint, obejście
Funkcja: Regulator nadmiarowy ciśnienia z funkcją bezpieczeństwa (SÜV), SAVA, PN 25, DN 20, 6.30 m³/h, 1.00 bar - 4.50 bar, Gwint zewnętrzny, G 1 A, Wersja montażowa: By-pass
SAVA PN25 20/6,3 1,0-4,5 gwint, obejście
Funkcja: Regulator nadmiarowy ciśnienia z funkcją bezpieczeństwa (SÜV), SAVA, PN 25, DN 25, 8.00 m³/h, 1.00 bar - 4.50 bar, Gwint zewnętrzny, G 1 1/4 A, Wersja montażowa: By-pass
SAVA PN25 25/8 1,0-4,5 gwint, obejście
Funkcja: Regulator nadmiarowy ciśnienia z funkcją bezpieczeństwa (SÜV), SAVA, PN 25, DN 32, 12.50 m³/h, 1.00 bar - 4.50 bar, Gwint zewnętrzny, G 1 3/4 A, Wersja montażowa: By-pass
SAVA PN25 32/12,5 1,0-4,5 gwint, obejście
Funkcja: Regulator nadmiarowy ciśnienia z funkcją bezpieczeństwa (SÜV), SAVA, PN 25, DN 40, 16.00 m³/h, 1.00 bar - 4.50 bar, Gwint zewnętrzny, G 2 A, Wersja montażowa: By-pass
SAVA PN25 40/16 1,0-4,5 gwint, obejście
Funkcja: Regulator nadmiarowy ciśnienia z funkcją bezpieczeństwa (SÜV), SAVA, PN 25, DN 50, 20.00 m³/h, 1.00 bar - 4.50 bar, Gwint zewnętrzny, G 2 1/2 A, Wersja montażowa: By-pass
SAVA PN25 50/20 1,0-4,5 gwint, obejście
Funkcja: Regulator nadmiarowy ciśnienia z funkcją bezpieczeństwa (SÜV), SAVA, PN 25, DN 15, 4.00 m³/h, 3.00 bar - 11.00 bar, Gwint zewnętrzny, G 3/4 A, Wersja montażowa: By-pass
SAVA PN25 15/4 3-11 gwint, obejście
Funkcja: Regulator nadmiarowy ciśnienia z funkcją bezpieczeństwa (SÜV), SAVA, PN 25, DN 20, 6.30 m³/h, 3.00 bar - 11.00 bar, Gwint zewnętrzny, G 1 A, Wersja montażowa: By-pass
SAVA PN25 20/6,3 3-11 gwint, obejście
Funkcja: Regulator nadmiarowy ciśnienia z funkcją bezpieczeństwa (SÜV), SAVA, PN 25, DN 25, 8.00 m³/h, 3.00 bar - 11.00 bar, Gwint zewnętrzny, G 1 1/4 A, Wersja montażowa: By-pass
SAVA PN25 25/8 3-11 gwint, obejście
Funkcja: Regulator nadmiarowy ciśnienia z funkcją bezpieczeństwa (SÜV), SAVA, PN 25, DN 32, 12.50 m³/h, 3.00 bar - 11.00 bar, Gwint zewnętrzny, G 1 3/4 A, Wersja montażowa: By-pass
SAVA PN25 32/12,5 3-11 gwint, obejście
Widok: