AVDS
AVDS

AVDS PN25 15/3,2 1-5 gw. zas./pow.

Szczegóły produktu

Masa brutto 4.2 Kg
Masa netto 4.2 Kg
EAN 5702421541883

 

Alternatywne PN VSP 16
Aplikacja Miejska sieć ciepłownicza
Ciśnienie nominalne [bar] 25 bar
Czynnik alternatywny Woda obiegowa
Dozwolone czynniki Para wodna
Funkcja Reduktor ciśnienia
Funkcja VSP - P Tak
Funkcja VSP - Q Nie
Funkcja VSP - T Nie
Liczba króćców 2
Materiał gniazda zaworu Stal nierdzewna, nr 1.4571
Materiał grzybka zaworu DP Stal nierdzewna, nr materiału 1.4122
Materiał korpusu zaworu Brąz cynowo-cynkowy CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiał membrany siłownika EPDM
Nazwa producenta Danfoss
Ograniczenie przepływu Nie
Opis AVDS PN25 15/3,2 1-5 gwint, zasil./powr.
Opis Regulatory ciśnienia, przepływu
Opis AVDS
pH czynnika [Max.] 10
pH czynnika [Min.] 7
Położenie trzpienia Normalnie otwarty
Przeciek [% Kvs] 0.05
Regulacja przepływu Nie
Regulator ciśnienia Reduktor ciśnienia
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 200 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 2 °C
Typ nastawy Regulowany
Typy połączeń Zestaw zaworów AB-QM LF + MSV-S, DN15
Wartości Kvs [m³/h] 3.2 m3/h
Wersja montażowa swobodne
Współczynnik kawitacji 0.6
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.] 5 bar
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.] 1 bar
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] 10 bar
Średnica [mm] 15 mm
Średnica połączenia G 3/4 A