Aplikacja |
Sieć cieplna i układ centralnego chłodzenia |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciśnienie nominalne |
PN 16 |
Ciśnienie nominalne [bar] |
16 bar |
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] |
16 bar |
Czynnik alternatywny |
Wodny roztwór glikolu do 30% |
Description |
Zawory regulowane ciśnieniem |
Dozwolone czynniki |
District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Grupa produktów |
Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Liczba króćców |
2 |
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs] |
0.03 |
Materiał gniazda zaworu DP |
Stal nierdzewna, nr Nr 1.4021 |
Materiał grzybka zaworu DP |
Stal nierdzewna, Nr 1.4021 |
Materiał korpusu zaworu |
Żeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25) |
Materiał uszczelnienia DP |
Metal |
pH czynnika [Max.] |
10 |
pH czynnika [Min.] |
7 |
Przeciek [% Kvs] |
0.03 |
Rozmiar zaworu |
DN 80 |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] |
150 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] |
2 °C |
Typ, wersja |
VFG 22 |
Typy połączeń |
kołnierz |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wartości Kvs [m³/h] |
80 m³/h |
Wersja montażowa |
swobodne |
Wkład zaworu regulacyjnego z hydraulicznym odciążeniem |
Komora |
Współczynnik kawitacji |
0.35 |
Współczynnik kawitacji 100% |
0.28 |
Współczynnik kawitacji 25% |
0.51 |
Współczynnik kawitacji 50% |
0.4 |
Współczynnik kawitacji 75% |
0.35 |
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] |
16 bar |
Średnica [mm] |
80 mm |
Średnica połączenia |
DN 80 |