Czujniki płomienia

Wyświetlanie 11 produktu/-ów

Akcesoria do czujników płomienia

Flange big for photo unit

Akcesoria do czujników płomienia

Clamping ring for photo unit

Fotokomórki, LD, Czułość: Normalny (czarny), Długość kabla [mm]: 2000, Długa Obudowa

CZUJNIK PŁOMIENIA TYP LD (WIELOPAK 10 X 5 SZT.)

Fotokomórki, LD, Czułość: Normalny (czarny), Długość kabla [mm]: 800, Długa Obudowa

CZUJNIK PŁOMIENIA TYP LD (WIELOPAK 10 X 5 SZT.)

Fotokomórki, LD, Czułość: Normalny (czarny), Długość kabla [mm]: 500, Standardowa Obudowa

CZUJNIK PŁOMIENIA TYP LD (WIELOPAK 10 X 5 SZT.)

Widok: