OP-MSXM080MLW09E

114X7204

Zastosowanie w branży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Zasilanie sprężarki [V]: 400/3/50

Szczegóły produktu

Masa brutto 96 Kg
Masa netto 77 Kg
Volume 636.174 Liter
EAN 5702428560962

 

Aprobata zbiornika CE
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model MLZ038T4
Czynnik R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R507A
R513A
Częstotliwość [Hz] 50 Hz
Description OP-MSXM080MLW09E
Długość [mm] 464 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Slim Pack
Faza 3
Grupa produktów Condensing Units
In scope of WEEE and contain batteries No
Kod zasilania E
Liczba faz (sprężarka) 3
Liczba faz (wentylator) 1
Liczba wentylatorów 1
MCC 15 A
Min fuse rating [A] 20 A
Moc wyjściowa wentylatora przy 50 Hz [W] 104 W
Model number OP-MSXM080MLW09E
Napięcie przy 50 Hz [V] 380 V
Napięcie przy 50 Hz [V] [Maks.] 415 V
Napięcie wentylatora przy 50 Hz (maks.) [V] [Max] 230 V
Napięcie wentylatora przy 50 Hz (maks.) [V] [Min] 230 V
Natężenie dźwięku przy 50 Hz (z odległości 1 m) [db(A)] 64 dBA
Natężenie dźwięku przy 50 Hz (z odległości 10 m) [db(A)] 44 dBA
Natężenie dźwięku przy 50 Hz [dB(A)] 75 dBA
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] 380 V
Objętość wewnętrzna skraplacza 1.62 mm³
Objętość zbiornika cieczy [L] 6.2 L
Pobór mocy wentylatora przy 50 Hz [W] 190 W
Product Name Description Package unit
Przepływ powietrza przy 50 Hz [m³/h] 5200 m³/h
Przyłącze rurociągu cieczowego [cal] 1/2 in
Przyłącze, typ DO LUTOWANIA
Prąd wentylatora przy 50 Hz [A] 0.96 A
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] 7/8 in
Szerokość [mm] 1105 mm
Technologia Spiralna
Typ osłony/kratki wentylatora B3
Typ skraplacza G7
Typ, wersja Optyma™ Slim Pack W09
UK RoHS compliance Out of scope
Wersja W09
Wielkość śmigła wentylatora [mm] 500 mm
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] 415 V
Wysokość całkowita [mm] 825 mm
Zasilanie sprężarki [V] 400/3/50
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] 230/1/50
Zastosowania: MBP
Zastosowanie w branży Średnie ciśnienie ssania
Średnica wentylatora [mm] 500 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality