7DP-206050-000006742

136N4534

NXP20605-A0T0IWG-A100A5D6C5+FL24
Vacon NXP
380–500 V AC, 2060 A,IP00
Wyświetlacz alfanumeryczny
IEC61800-3 dla sieci IT
Brak hamulca
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: (D6)Magistr. CAN izolow. galw.
E Slot: (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Angielski
Obudowa 64 chłodzona cieczą
B Slot: Brak opcji

Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: NXP20605-A0T0IWG-A100A5D6C5+FL24

Szczegóły produktu

Masa brutto 181 kg
Masa netto 180 kg
Volume 0 l
EAN 5710108923945

VACON NX_

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa produktowa NXP NXP
Napęd dostosowany +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modyfikacja mechaniczna W Chłodzenie cieczą
Napięcie zasilania 5- 380–500 V AC
Prąd 2060 2060 A
Panel sterowania A Wyświetlacz alfanumeryczny
Obudowa 0 IP00
Poziom emisji EMC T IEC61800-3 dla sieci IT
Czopper hamulca 0 Brak hamulca
Modyfikacja elektryczna I INU, bez obwodu ładowania
Modyfikacje kart G- Złącze światł.+lak.płyt.obw.dr
Opakowanie wysyłkowe +GSCB Pudło kart. jako opak. wysył.
+W Okres gwarancji +WT01 Gwarancja 12/18 mies. (+WT01)
Opcja płyty dławika +QGNO Bez płyty kan.kabl.
Gniazdo opcji A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Gniazdo opcji B 00 Brak opcji
Gniazdo opcji C A5 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
Gniazdo opcji D D6 (D6)Magistr. CAN izolow. galw.
Gniazdo opcji E C5 (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Pakiet językowy oprogr. układ. +FL24 J.opr; UK,UK,PL,UK,DE;CentEur
Poziom dokumentacji +DPAP Instrukcje papierowe
Preferowany język dokumentacji +DLUK Angielski
Oprogr. firmware systemu +FNP02 Oprogr. systemowe NXP
Licencja oprogramowania NONE brak licencji oprogramowania
Aplikacja +A000 Brak specjalnej aplikacji
Zestaw parametrów NONE brak
Domyślne parametry silnika +LS50 Domyślna częst. silnika 50 Hz
Opcje znakowania +LPC1 brak dodatkowych etykiet
Specjalna struktura BOM +SPC0 Standardowa konfiguracja BOM
Zgodność z normą CE +GACE Zgodność z normą CE
Zgodność z UL +GAUL Zatwierdzenie UL
Zatwierdzenie RCM +GACT Zatwierdz. RCM N16307
Cert. dla przemysłu morskiego NONE brak cert. dla przem. morsk.
Zgodność z normą KC +GAKC Certyf. koreański
Zatwierdzenie dla Ukrainy +GAUA Zatwierdzenie dla Ukrainy
Certyfikat EAC +GAEA Certyfikat EAC
Region -R00 Międzynarodowe (-R00)
Wielkość CH64 Obudowa 64 chłodzona cieczą
Identyfikacja podrodziny NONE (NONE)Norm. zamówienie klienta
Customer specific power variat NONE (NONE)Normalna moc znamionowa
Kod typu część 1 7DP-206050
Kod typu część 2 -000006742
Tekst sprzedażowy CH6420605-0T
Kod modelu 01 NXP20605-A0T0IWG-
Kod modelu 02 A100A5D6C5
Kod modelu 03 +FL24
Obliczona masa netto [kg] 180
Obliczona masa brutto [kg] 181
Wymiary szer×wys×głęb [mm] 746X923X375
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Prefiks VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Kod towaru część 1 7DW-206050-117LLC
Kod towaru 7DP-206050
sprawdzić kompletność OK
Calculated Net Weight 180
Help Counter 1
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Standardowy Dostawca ERR01

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality