7DP-050260-000120869

137L2950

NXP05026-A0T0IWG-A1A300D600+FL24+DLPL
Vacon NXP
525–690 Vac (640–1100 Vdc), 502 A,IP00
Wyświetlacz alfanumeryczny
IEC61800-3 dla sieci IT
Brak hamulca
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Brak opcji
D Slot: (D6)Magistr. CAN izolow. galw.
E Slot: Brak opcji
Manual: Polski
Obudowa 62 chłodzona cieczą
B Slot: 1RO(NO/NC),1RO(NC), therm

Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: NXP05026-A0T0IWG-A1A300D600+FL24+DLPL

Szczegóły produktu

Masa brutto 56 kg
Masa netto 55 kg
Volume 0 l
EAN 5715253502892

VACON NX_

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa produktowa NXP NXP
Napęd dostosowany +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modyfikacja mechaniczna W Chłodzenie cieczą
Napięcie zasilania 6- 525–690 Vac (640–1100 Vdc)
Prąd 0502 502 A
Panel sterowania A Wyświetlacz alfanumeryczny
Obudowa 0 IP00
Poziom emisji EMC T IEC61800-3 dla sieci IT
Czopper hamulca 0 Brak hamulca
Modyfikacja elektryczna I INU, bez obwodu ładowania
Modyfikacje kart G- Złącze światł.+lak.płyt.obw.dr
Opakowanie wysyłkowe +GSCB Pudło kart. jako opak. wysył.
+W Okres gwarancji +WT01 Gwarancja 12/18 mies. (+WT01)
Opcja płyty dławika +QGNO Bez płyty kan.kabl.
Gniazdo opcji A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Gniazdo opcji B A3 1RO(NO/NC),1RO(NC), therm
Gniazdo opcji C 00 Brak opcji
Gniazdo opcji D D6 (D6)Magistr. CAN izolow. galw.
Gniazdo opcji E 00 Brak opcji
Pakiet językowy oprogr. układ. +FL24 J.opr; UK,UK,PL,UK,DE;CentEur
Poziom dokumentacji +DPAP Instrukcje papierowe
Preferowany język dokumentacji +DLPL Polski
Oprogr. firmware systemu +FNP02 Oprogr. systemowe NXP
Licencja oprogramowania NONE brak licencji oprogramowania
Aplikacja +A000 Brak specjalnej aplikacji
Zestaw parametrów NONE brak
Domyślne parametry silnika +LS50 Domyślna częst. silnika 50 Hz
Opcje znakowania +LPC1 brak dodatkowych etykiet
Specjalna struktura BOM +SPC0 Standardowa konfiguracja BOM
Zgodność z normą CE +GACE Zgodność z normą CE
Zgodność z UL +GAUL Zatwierdzenie UL
Zatwierdzenie RCM +GACT Zatwierdz. RCM N16307
Cert. dla przemysłu morskiego NONE brak cert. dla przem. morsk.
Zgodność z normą KC +GAKC Certyf. koreański
Zatwierdzenie dla Ukrainy +GAUA Zatwierdzenie dla Ukrainy
Certyfikat EAC +GAEA Certyfikat EAC
Region -R00 Międzynarodowe (-R00)
Wielkość CH62 Obudowa 62 chłodzona cieczą
Moc znamionowa 450 (450) 450 kW/600 hp
Identyfikacja podrodziny NONE (NONE)Norm. zamówienie klienta
Customer specific power variat NONE (NONE)Normalna moc znamionowa
Kod typu część 1 7DP-050260
Kod typu część 2 -000120869
Tekst sprzedażowy CH6205026-0T
Kod modelu 01 NXP05026-A0T0IWG-
Kod modelu 02 A1A300D600
Kod modelu 03 +FL24
Kod modelu 05 +DLPL
Obliczona masa netto [kg] 55
Obliczona masa brutto [kg] 56
Wymiary szer×wys×głęb [mm] 246X658X374
Katalog produktów GLBL Globalny (standardowy)
Prefiks VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Kod towaru 7DP-050260
sprawdzić kompletność OK
niestandardowy ID +BM26
Help Counter 1
Magazyn do wysyłki towaru D801
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality