Widok produktów (przełącz) |
GLBL |
Globalny (standardowy) |
|
Grupa produktowa |
NXA |
Moduł Active Front-End |
|
Napęd dostosowany |
+BM26 |
Vacon Dark Grey NXP |
|
Modyfikacja mechaniczna |
S |
Stand. przetw. chł. powietrzem |
|
Napięcie zasilania |
5- |
380–500 V AC |
|
Prąd |
0460 |
460 A |
|
Panel sterowania |
A |
Wyświetlacz alfanumeryczny |
|
Obudowa |
0 |
IP00 |
|
Poziom emisji EMC |
T |
IEC61800-3 dla sieci IT |
|
Czopper hamulca |
0 |
Brak hamulca |
|
Modyfikacja elektryczna |
2 |
Moduł AFE bez LCL |
|
Modyfikacje kart |
G- |
Złącze światł.+lak.płyt.obw.dr |
|
Opakowanie wysyłkowe |
+GSCB |
Pudło kart. jako opak. wysył. |
|
+W Okres gwarancji |
+WT01 |
Gwarancja 12/18 mies. (+WT01) |
|
Opcja płyty dławika |
+QGNO |
Bez płyty kan.kabl. |
|
Gniazdo opcji A |
A1 |
6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V |
|
Gniazdo opcji B |
A2 |
2RO(NO/NC) |
|
Gniazdo opcji C |
B5 |
(B5)3RO(NO) |
|
Gniazdo opcji D |
00 |
Brak opcji |
|
Gniazdo opcji E |
C3 |
(C3)PROFIBUS DP |
|
Pakiet językowy oprogr. układ. |
+FL24 |
J.opr; UK,UK,PL,UK,DE;CentEur |
|
Poziom dokumentacji |
+DPAP |
Instrukcje papierowe |
|
Preferowany język dokumentacji |
+DLPL |
Polski |
|
Oprogr. firmware systemu |
+FNP02 |
Oprogr. systemowe NXP |
|
Licencja oprogramowania |
NONE |
brak licencji oprogramowania |
|
Aplikacja |
+ARFIFF02 |
Aplikacja AFE NXA,NXI,NXP |
|
Zestaw parametrów |
NONE |
brak |
|
Domyślne parametry silnika |
+LS50 |
Domyślna częst. silnika 50 Hz |
|
Opcje znakowania |
+LPC1 |
brak dodatkowych etykiet |
|
Specjalna struktura BOM |
+SPC0 |
Standardowa konfiguracja BOM |
|
Zgodność z normą CE |
+GACE |
Zgodność z normą CE |
|
Zgodność z UL |
+GAUL |
Zatwierdzenie UL |
|
Zatwierdzenie RCM |
+GACT |
Zatwierdz. RCM N16307 |
|
Cert. dla przemysłu morskiego |
NONE |
brak cert. dla przem. morsk. |
|
Zgodność z normą KC |
+GAKC |
Certyf. koreański |
|
Zatwierdzenie dla Ukrainy |
+GAUA |
Zatwierdzenie dla Ukrainy |
|
Certyfikat EAC |
+GAEA |
Certyfikat EAC |
|
Region |
-R00 |
Międzynarodowe (-R00) |
|
Wielkość |
FI10 |
Obudowa 10 INU |
|
Identyfikacja podrodziny |
NONE |
(NONE)Norm. zamówienie klienta |
|
Customer specific power variat |
NONE |
(NONE)Normalna moc znamionowa |
|
Kod typu część 1 |
|
7DA-046050 |
|
Kod typu część 2 |
|
-000007128 |
|
Tekst sprzedażowy |
|
FI1004605-0T |
|
Kod modelu 01 |
|
NXA04605-A0T02SG- |
|
Kod modelu 02 |
|
A1A2B500C3 |
|
Kod modelu 03 |
|
+FL24 |
|
Kod modelu 05 |
|
+DLPL |
|
Obliczona masa netto [kg] |
|
97 |
|
Obliczona masa brutto [kg] |
|
98 |
|
Moc silnika, LO [kW] |
|
309 |
|
Moc silnika, HO [kW] |
|
- |
|
Wymiary szer×wys×głęb [mm] |
|
239X1030X552 |
|
Prąd ciągły (NO) [A] |
|
460 |
|
Prąd ciągły (HO) [A] |
|
385 |
|
Katalog produktów |
NO_VIEW |
BRAK WIDOKU |
|
Prefiks VXSNXLM |
|
7 |
|
Platforma VXSNXLM |
|
D |
|
Kod towaru część 1 |
|
7DA-046050-117Q7C |
|
Kod towaru |
|
7DA-046050 |
|
sprawdzić kompletność |
|
OK |
|
Calculated Net Weight |
|
100 |
|
Help Counter |
|
1 |
|
Magazyn do wysyłki towaru |
|
2380 |
|
Dostawca |
ERR01 |
Nie można określić dostawcy |
|
Zalecane fabryczne |
ERR01 |
Nie można określić dostawcy |
|