7DA-032560-000129933

137N0854

NXA03256-A0T02SG-A1A2D7D2EC+FL24+GRID+ARFIF106+DLPL
Vacon Moduł Active Front-End
525–690 Vac (640–1100 Vdc), 325 A,IP00
Wyświetlacz alfanumeryczny
IEC61800-3 dla sieci IT
Brak hamulca
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Pomiar napięcia siec.
D Slot: (D2) Szyna sys.(1św.)+izol.CAN
E Slot: (EC)EtherCAT
Manual: Polski
Obudowa 10 INU
B Slot: 2RO(NO/NC)

Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: NXA03256-A0T02SG-A1A2D7D2EC+FL24+GRID+ARFIF106+DLPL

Szczegóły produktu

Masa brutto 98 kg
Masa netto 97 kg
Volume 0 l
EAN 5715253585949

VACON NX_

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa produktowa NXA Moduł Active Front-End
Napęd dostosowany +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modyfikacja mechaniczna S Stand. przetw. chł. powietrzem
Napięcie zasilania 6- 525–690 Vac (640–1100 Vdc)
Prąd 0325 325 A
Panel sterowania A Wyświetlacz alfanumeryczny
Obudowa 0 IP00
Poziom emisji EMC T IEC61800-3 dla sieci IT
Czopper hamulca 0 Brak hamulca
Modyfikacja elektryczna 2 Moduł AFE bez LCL
Modyfikacje kart G- Złącze światł.+lak.płyt.obw.dr
Opakowanie wysyłkowe +GSCB Pudło kart. jako opak. wysył.
+W Okres gwarancji +WT01 Gwarancja 12/18 mies. (+WT01)
Opcja płyty dławika +QGNO Bez płyty kan.kabl.
Gniazdo opcji A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Gniazdo opcji B A2 2RO(NO/NC)
Gniazdo opcji C D7 (D7)Pomiar napięcia siec.
Gniazdo opcji D D2 (D2) Szyna sys.(1św.)+izol.CAN
Gniazdo opcji E EC (EC)EtherCAT
Pakiet językowy oprogr. układ. +FL24 J.opr; UK,UK,PL,UK,DE;CentEur
Poziom dokumentacji +DPAP Instrukcje papierowe
Preferowany język dokumentacji +DLPL Polski
Oprogr. firmware systemu +FNP02 Oprogr. systemowe NXP
Licencja oprogramowania +GRID +UGRD i +GRDC
Aplikacja +ARFIF106 Grid Convert. z kodami NXA,NXI
Zestaw parametrów NONE brak
Domyślne parametry silnika +LS50 Domyślna częst. silnika 50 Hz
Opcje znakowania +LPC1 brak dodatkowych etykiet
Specjalna struktura BOM +SPC0 Standardowa konfiguracja BOM
Zgodność z normą CE +GACE Zgodność z normą CE
Zgodność z UL +GAUL Zatwierdzenie UL
Zatwierdzenie RCM +GACT
Cert. dla przemysłu morskiego NONE brak cert. dla przem. morsk.
Zgodność z normą KC +GAKC Certyf. koreański
Zatwierdzenie dla Ukrainy +GAUA Zatwierdzenie dla Ukrainy
Certyfikat EAC +GAEA Certyfikat EAC
Region -R00 Międzynarodowe (-R00)
Wielkość FI10 Obudowa 10 INU
Identyfikacja podrodziny NONE (NONE)Norm. zamówienie klienta
Customer specific power variat NONE (NONE)Normalna moc znamionowa
Kod typu część 1 7DA-032560
Kod typu część 2 -000129933
Tekst sprzedażowy FI1003256-0T
Kod modelu 01 NXA03256-A0T02SG-
Kod modelu 02 A1A2D7D2EC
Kod modelu 03 +FL24+GRID
Kod modelu 04 +ARFIF106
Kod modelu 05 +DLPL
Obliczona masa netto [kg] 97
Obliczona masa brutto [kg] 98
Moc silnika, LO [kW] 377
Moc silnika, HO [kW] -
Wymiary szer×wys×głęb [mm] 239X1030X552
Prąd ciągły (NO) [A] 325
Prąd ciągły (HO) [A] 261
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Prefiks VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Kod towaru 7DA-032560
sprawdzić kompletność OK
Help Counter 1
Magazyn do wysyłki towaru D801
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality