W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 39 produktu/-ów
7DP-082050-000040753
NXP08205-A0T0IWG-A1A2000000+FL24
Vacon NXP
380–500 V AC, 820 A,IP00
Wyświetlacz alfanumeryczny
IEC61800-3 dla sieci IT
Brak hamulca
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Brak opcji
D Slot: Brak opcji
E Slot: Brak opcji
Manual: Angielski
Obudowa 63 chłodzona cieczą
B Slot: 2RO(NO/NC)
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji
7DP-065050-000080456
NXP06505-A0T0IWG-A1A2000000+FL24
Vacon NXP
380–500 V AC, 650 A,IP00
Wyświetlacz alfanumeryczny
IEC61800-3 dla sieci IT
Brak hamulca
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Brak opcji
D Slot: Brak opcji
E Slot: Brak opcji
Manual: Angielski
Obudowa 62 chłodzona cieczą
B Slot: 2RO(NO/NC)
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji
7DP-065050-000086389
NXP06505-A0T0IPG-A1A2000000
Vacon NXP
380–500 V AC, 650 A,IP00
Wyświetlacz alfanumeryczny
IEC61800-3 dla sieci IT
Brak hamulca
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Brak opcji
D Slot: Brak opcji
E Slot: Brak opcji
Manual: Angielski
Obudowa 62 chłodzona cieczą
B Slot: 2RO(NO/NC)
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji
7DP-038550-000028976
NXP03855-A0T0SWG-A1A2000000+FL24+DLPL
NXP03855-A0T0SWG-A1A2000000+FL24+DLPL
Vacon NXP
380–500 V AC, 385 A,IP00
Wyświetlacz alfanumeryczny
IEC61800-3 dla sieci IT
Brak hamulca
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Brak opcji
D Slot: Brak opcji
E Slot: Brak opcji
Manual: Polski
Obudowa 61 chłodzona cieczą
B Slot: 2RO(NO/NC)
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji
7DP-026160-000007553
NXP02616-A0T0IWG-A1A2000000
NXP02616-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP
525–690 Vac (640–1100 Vdc), 261 A,IP00
Wyświetlacz alfanumeryczny
IEC61800-3 dla sieci IT
Brak hamulca
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Brak opcji
D Slot: Brak opcji
E Slot: Brak opcji
Manual: Angielski
Obudowa 61 chłodzona cieczą
B Slot: 2RO(NO/NC)
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji
7DP-073050-000014400
NXP07305-A0T0IWG-A1A2000000
NXP07305-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP
380–500 V AC, 730 A,IP00
Wyświetlacz alfanumeryczny
IEC61800-3 dla sieci IT
Brak hamulca
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Brak opcji
D Slot: Brak opcji
E Slot: Brak opcji
Manual: Angielski
Obudowa 62 chłodzona cieczą
B Slot: 2RO(NO/NC)
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji
7DP-137050-000010732
NXP13705-A0T0IWG-A100A5D2C5+FL24
Vacon NXP
380–500 V AC, 1370 A,IP00
Wyświetlacz alfanumeryczny
IEC61800-3 dla sieci IT
Brak hamulca
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: (D2) Szyna sys.(1św.)+izol.CAN
E Slot: (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Angielski
Obudowa 64 chłodzona cieczą
B Slot: Brak opcji
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji
7DP-206050-000010756
NXP20605-A0T0IWG-A100A5D2C5+FL24
Vacon NXP
380–500 V AC, 2060 A,IP00
Wyświetlacz alfanumeryczny
IEC61800-3 dla sieci IT
Brak hamulca
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: (D2) Szyna sys.(1św.)+izol.CAN
E Slot: (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Angielski
Obudowa 64 chłodzona cieczą
B Slot: Brak opcji
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji
7DP-414050-000010748
NXP41405-A0T0IWG-A1000000C5+FL24
Vacon NXP
380–500 V AC, 4140 A,IP00
Wyświetlacz alfanumeryczny
IEC61800-3 dla sieci IT
Brak hamulca
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Brak opcji
D Slot: Brak opcji
E Slot: (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Angielski
2x Obudowa 64 chłodzona cieczą
B Slot: Brak opcji
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji
7DP-170060-000012758
NXP17006-A0T0IWG-A1A2000000+FL24
Vacon NXP
525–690 Vac (640–1100 Vdc), 1700 A,IP00
Wyświetlacz alfanumeryczny
IEC61800-3 dla sieci IT
Brak hamulca
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Brak opcji
D Slot: Brak opcji
E Slot: Brak opcji
Manual: Angielski
Obudowa 64 chłodzona cieczą
B Slot: 2RO(NO/NC)
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji