7DP-115050-000009013

136L2139

NXP11505-A0T0IWG-A1A2000000

NXP11505-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP
380–500 V AC, 1150 A,IP00
Wyświetlacz alfanumeryczny
IEC61800-3 dla sieci IT
Brak hamulca
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Brak opcji
D Slot: Brak opcji
E Slot: Brak opcji
Manual: Angielski
Obudowa 63 chłodzona cieczą
B Slot: 2RO(NO/NC)

Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: NXP11505-A0T0IWG-A1A2000000

Szczegóły produktu

Masa brutto 121 kg
Masa netto 120 kg
Volume 566.4 l
EAN 5710108787158

VACON NX_

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa produktowa NXP NXP
Napęd dostosowany +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modyfikacja mechaniczna W Chłodzenie cieczą
Napięcie zasilania 5- 380–500 V AC
Prąd 1150 1150 A
Panel sterowania A Wyświetlacz alfanumeryczny
Obudowa 0 IP00
Poziom emisji EMC T IEC61800-3 dla sieci IT
Czopper hamulca 0 Brak hamulca
Modyfikacja elektryczna I INU, bez obwodu ładowania
Modyfikacje kart G- Złącze światł.+lak.płyt.obw.dr
Opakowanie wysyłkowe +GSCB Pudło kart. jako opak. wysył.
+W Okres gwarancji +WT01 Gwarancja 12/18 mies. (+WT01)
Opcja płyty dławika +QGNO Bez płyty kan.kabl.
Gniazdo opcji A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Gniazdo opcji B A2 2RO(NO/NC)
Gniazdo opcji C 00 Brak opcji
Gniazdo opcji D 00 Brak opcji
Gniazdo opcji E 00 Brak opcji
Pakiet językowy oprogr. układ. +FL22 Jęz.opr;UK,FR,IT,ES,PT;EurZach
Poziom dokumentacji +DPAP Instrukcje papierowe
Preferowany język dokumentacji +DLUK Angielski
Oprogr. firmware systemu +FNP02 Oprogr. systemowe NXP
Licencja oprogramowania NONE brak licencji oprogramowania
Aplikacja +A000 Brak specjalnej aplikacji
Zestaw parametrów NONE brak
Domyślne parametry silnika +LS50 Domyślna częst. silnika 50 Hz
Opcje znakowania +LPC1 brak dodatkowych etykiet
Specjalna struktura BOM +SPC0 Standardowa konfiguracja BOM
Zgodność z normą CE +GACE Zgodność z normą CE
Zgodność z UL +GAUL Zatwierdzenie UL
Zatwierdzenie RCM +GACT
Cert. dla przemysłu morskiego NONE brak cert. dla przem. morsk.
Zgodność z normą KC +GAKC Certyf. koreański
Zatwierdzenie dla Ukrainy +GAUA Zatwierdzenie dla Ukrainy
Certyfikat EAC +GAEA Certyfikat EAC
Region -R00 Międzynarodowe (-R00)
Wielkość CH63 Obudowa 63 chłodzona cieczą
Moc znamionowa 600 600 kW
Identyfikacja podrodziny NONE (NONE)Norm. zamówienie klienta
Customer specific power variat NONE (NONE)Normalna moc znamionowa
Kod typu część 1 7DP-115050
Kod typu część 2 -000009013
Tekst sprzedażowy CH6311505-0T
Kod modelu 01 NXP11505-A0T0IWG-
Kod modelu 02 A1A2000000
Obliczona masa netto [kg] 120
Obliczona masa brutto [kg] 121
Moc silnika, LO [kW] 600
Moc silnika, HO [kW] -
Wymiary szer×wys×głęb [mm] 505X923X375
Prąd ciągły (NO) [A] 1150
Prąd ciągły (HO) [A] 1030
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Prefiks VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Kod towaru część 1 7DW-115050-1176GA
Kod towaru 7DP-115050
sprawdzić kompletność OK
Calculated Net Weight 120
Help Counter 1
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Standardowy Dostawca ERR01

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality