175G5543
MCD5-0790C-T5-G4X-00-CV2
MCD50790CT5G4X00CV2
Softstart VLT® Soft Starter MCD 500
200-525 VAC, 790A, IP00
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji.
Softstarty serii VLT® Soft Starter MCD 500 to najnowsze w ofercie kompletne, półprzewodnikowe softstarty zapewniające łagodny rozruch silnika. Sterowanie odbywa się we wszystkich trzech fazach a przekładniki mierzą prąd silnika, który jest sygnałem sprzężenia zwrotnego dla kontrolowanego narastania napięcia silnika w czasie. Zapewnia to również ochronę silnika.
VLT® Soft Starter MCD 500
200-525 VAC, 790A, IP00,
MCD50790CT5G4X00CV2