MCD202055T4CV1
175G5227
MCD202055T4CV1
VLT® Soft Starter MCD Seria 202
55 kW 100A:4-6: 594
3 fazowe, 200-440 VAC
Napięcie sterujące: 24 VAC/VDC
(B) B-Frame
Kod modelu:
MCD202055T4CV1
VLT® Compact Starter MCD 200 firmy Danfoss obejmuje
dwie rodziny softstartów w zakresie mocy od 7,5 do 110 kW.
Można je łatwo montować na szynie DIN dla urządzeń do 30 kW,
ze sterowaniem rozruchem/zatrzymaniem 2- lub 3-przewodowym
oraz niezawodnym uruchamianiem (4 × Ie w 6 sekund).
Wartości znamionowe przy rozruchu pod obciążeniem 4 × Ie w 20 sekund.
Kompatybilny z uziemionymi systemami z zasilaniem w trójkącie.